Koaxialkontakt - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Koaxialkontakt,  Kontaktdurchmesser: 4,8 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm²  AWG 26 ... 14,  Wellenwiderstand: 50 Ω

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Schemazeichnung  

Schemazeichnung
Montagehinweis:
RG-Leitungen 174/U; 188A/U; 316/U; 179B/U; 187A/U. Das Kabel vorbereiten (s. Skizze) und die Hülse über das Kabel schieben. Anschließend die Ader mit dem Koaxialkontakt verlöten und das Schirmgeflecht über die Riffelung des Kontaktes legen. Die Hülse über das Schirmgeflecht schieben und den Schirm / das Kabel am schmalen Kontaktbund vercrimpen.

Zurück nach oben

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3) 50 V AC
Bemessungsstrom 1,5 A
Wellenwiderstand 50 Ω
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 125 °C
Zurück nach oben

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG 26 ... 14
Abisolierlänge der Einzelader 2 mm
Kontaktdurchmesser 4,8 mm
Steckzyklen ≥ 500
Zurück nach oben

Allgemein

Hinweis Verwendbare Leitungen für den Koaxialkontakt: RG174/U, RG188A/U, RG316/U
Koaxialkontakt für das Modul HC-M-04-KT-F
Ausführung Buchsen-Einzelkontakt
Serie HC-M-04-KOAX
Anschlusstechnik Löt- und Crimpanschluss (Lötanschluss (Ader) / Crimpanschluss (Schirmgeflecht))
Anschluss gemäß Norm IEC / EN 
Kontakttyp gedreht
Zurück nach oben

Materialangaben

Material Kontakt Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche vergoldet
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm UL
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27140816
eCl@ss 5.0 27143424
eCl@ss 5.1 27261200
eCl@ss 6.0 27261200
eCl@ss 7.0 27440204
eCl@ss 8.0 27440204
eCl@ss 9.0 27440204
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 2.0 EC000796
ETIM 3.0 EC000796
ETIM 4.0 EC000796
ETIM 5.0 EC000796
ETIM 6.0 EC000796
ETIM 7.0 EC000796
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen