Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Rückwandmontage, Vorderseitige Schutzdeckel-Verschraubung, Optimierte Steck- und Ziehkräfte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Schnelle und einfache Frontmontage eines optionalen Schutzdeckels
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627985
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626369792
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 436,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen