Ventilstecker - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker AD (Druckschalter), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1452136
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 26 (C-2-2017)
GTIN 4046356536301
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,900 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland HU (Ungarn)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen