Bussystem-Kabel - SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - 1431238

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung
Buchse M12 x 1, gerade

Schaltplan  

Schaltplan
Kontaktbelegung der M12-Buchse



Schemazeichnung  

Schemazeichnung
Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Kabelquerschnitt  

Kabelquerschnitt
FOUNDATION Fieldbus orange [960]



Zurück nach oben

Maße

Kabellänge 10 m
Abmantellänge des freien Leitungsendes 50 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart IP65
IP67
IP68
IP69K
Zurück nach oben

Allgemein

Hinweis Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör
Bemessungsstrom bei 40 °C 4 A
Bemessungsspannung 48 V AC
60 V DC
Polzahl 3
Farbe Griffbereich schwarz
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
Kodierung A - Standard
Signalart/Kategorie FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s
Statusanzeige Nein
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 3
Steckzyklen ≥ 100
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm (M12-Steckverbinder)
Zurück nach oben

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Material Kontakt CuSn
Material Kontaktoberfläche Ni/Au
Material Kontaktträger TPU GF
Material Griffkörper TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel Edelstahl
Material Dichtung NBR
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Zurück nach oben

Leitung

Kabeltyp FOUNDATION Fieldbus orange
Kabeltyp (Kurzzeichen) 960
Kabelaufbau 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7
Leiterquerschnitt 2x 0,75 mm² (Signalleitung)
1x 0,5 mm² (Beilauflitze)
AWG Signalleitung 18
Leiteraufbau Signalleitung 7x 0,40 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung 2,24 mm ±0,05 mm
Wandstärke Isolierung 0,5 mm
Aderfarben blau, orange
Paarverseilung 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung 1 Paar mit 1 Beilauflitze und Füllern zur Seele
Schirmung Kunststoffkaschierte Alu-Folie mit Beilauflitze
Optische Schirmbedeckung 100 %
Außenmantel, Farbe orange RAL 2003
Wandstärke Außenmantel 1 mm
Kabelaußendurchmesser D 7,5 mm ±0,25 mm
Kleinster Biegeradius, fest verlegt 75 mm
Kabelgewicht 56,552 kg/km
Zugfestigkeit GRP 260 N
Außenmantel, Material PVC
Material Aderisolation PO (Signalleitung)
Material Leiter verzinnte Cu-Litze
Leiterwiderstand ≤ 19,35 Ω/km (Signalleitung)
26 Ω/km (Schirm)
Betriebskapazität 78 nF (bei 1 kHz)
Leitungs-Kapazität 147 pF/m (bei 1 kHz, Ader/Schirm)
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance)
Signalgeschwindigkeit 0,66 c
Schirmdämpfung 3 dB/km (bei 39 kHz)
Leitungs-Impedanz 100 Ω ±20 % (bei 31,25 kHz)
Leitungsinduktivität 0,6233 µH/m
Nennspannung Leitung 300 V
Besondere Eigenschaften UL Standards PLTC-ER und ITC
Flammwidrigkeit UL 1685 (CSA FT 4)
UL 1685 (vertical tray)
UL 1666 (riser)
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060306
eCl@ss 4.1 27060306
eCl@ss 5.0 27061801
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060308
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen