LWL-Kupplung - FOC-M12-BU/BU - 1416677

M12-OPTIC-Kupplung, für alle Faserarten geeignet

LWL-Kupplung M12, duplex, für alle Fasern geeignet, mit Wandhalterung, Schutzart IP65

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Zurück nach oben

Mechanische Kennwerte

Polzahl 2
Anzahl der Steckplätze 2
Steckzyklen ≥ 100
Anschlussart M12
Schutzart IP65/IP67
Bauform Rundsteckverbinder
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 55 °C
Zurück nach oben

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Material Gehäuse Metall
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Beständigkeit gegen UV-Strahlung ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440312
eCl@ss 8.0 27440312
eCl@ss 9.0 27440312
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC001121
ETIM 5.0 EC002641
ETIM 6.0 EC002641
ETIM 7.0 EC002641
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 39121419
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen