RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Zurück nach oben

Mechanische Kennwerte

Polzahl 6
Steckgesicht RJ45
Steckzyklen ≥ 750
Anschlussart IDC-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt 4x 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Daten (starr und flexibel))
2x 0,32 mm² (Power (starr und flexibel))
Anschlussquerschnitt AWG 4x 26 ... 24 (Daten (starr und flexibel))
2x 23 ... 22 (Power (starr und flexibel))
Kabeldurchmesser max. 5 mm ... 9 mm
Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 9 mm
Kabelabgang gewinkelt
Aderdurchmesser inkl. Isolation ≤ 1,6 mm
Schutzart IP20
Bauform RJ45, IP20
Anzahl der Kabelabgänge 1
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C
Zurück nach oben

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Material Gehäuse Zink-Druckguss
Material Kontaktträger PC
Material Kontakt Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Höhe 41,2 mm
Zurück nach oben

Elektrische Kennwerte

Polzahl 6
Übertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie) CAT5 (IEC 11801:2002)
Übertragungseigenschaften-GRP CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Frequenzbereich bis 100 MHz
Bemessungsstrom 1,75 A
Bemessungsspannung (III/3) 72 V (DC)
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440101
eCl@ss 8.0 27440101
eCl@ss 9.0 27440101
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002636
ETIM 6.0 EC002636
ETIM 7.0 EC002636
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121409
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen