Flachleitung - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 - 1404870

AS-Interface PVC Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 1000 m auf Einwegtrommel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Mechanische Kennwerte

Polzahl 2
Geschirmt nein
Kabelart Flachleitung
Kabelaufbau 2x 1,5 mm²
Kabellänge 1000 m
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 90 °C (fest verlegt)
-20 °C ... 90 °C (beweglich verlegt)
Umgebungstemperatur (Montage) -20 °C ... 90 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -30 °C ... 90 °C
Zurück nach oben

Materialangaben

Außenmantel, Material PVC
Außenmantel, Farbe schwarz RAL 9005
Höhe 4 mm
Zurück nach oben

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3) 300 V
Bemessungsstoßspannung 2 kV
Zurück nach oben

Kennwerte Leitung

Kabelart Flachleitung
Kabelaufbau 2x 1,5 mm²
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
AWG Spannungsversorgung 16
Leiteraufbau Spannungsversorgung 84x 0,15 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung 2,5 mm
Wandstärke Isolierung ca. 0,5 mm
Aderfarben braun, blau
Außenmantel, Farbe schwarz RAL 9005
Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ*km
Leiterwiderstand ≤ 13,7 Ω/km
Nennspannung Leitung 300 V
Prüfspannung Leitung 2000 V
Außenmantel, Material PVC
Material Aderisolation TPE
Material Leiter blanke Cu-Litze
Kabelgewicht 73 kg/km
Kleinster Biegeradius, fest verlegt ≥ 6 mm (einmalig)
Verfahrrichtung horizontal, über Breitseite
Biegezyklen maximal 8000000
Biegeradius 75 mm
Verfahrgeschwindigkeit 4 m/s
Beschleunigung 4 m/s²
Verfahrrichtung vertikal, über Breitseite
Biegezyklen maximal 10000000
Biegeradius 50 mm
Besondere Eigenschaften UL Type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725
UL Type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800
Flammwidrigkeit UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)
UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
UL 1685 (CSA FT 4)
IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit nein
Ölbeständigkeit UL 1581, Sec. 480 (60 °C)
Sonstige Beständigkeit UV beständig
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)
-20 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27060106
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27062002
eCl@ss 5.1 19030300
eCl@ss 6.0 27061800
eCl@ss 7.0 27061801
eCl@ss 8.0 27062002
eCl@ss 9.0 27062002
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC000825
ETIM 4.0 EC000825
ETIM 5.0 EC000830
ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 26121604
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen