Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 5 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1401136
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 241 (C-2-2017)
GTIN 4046356924535
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 171,500 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen