Presszange - CRIMPFOX 50R CUS - 1212766

Abbildung zeigt CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 35 mm² ... 50 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 2 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1212766_de.zip
Deutsch
14.06.2019
[zip, 2 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1212766_en.zip
Englisch
14.06.2019
[zip, 2 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1212766_fr.zip
Französisch
14.06.2019
[zip, 2 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1212766_nl.zip
Niederländisch
14.06.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 101 KB] Herstellererklärung
California Proposition 65
CA_Prop_65_2018_10_01.pdf
International
2018-10-01
[pdf, 424 KB] Herstellererklärung
CCC-Negativ-Erklärung
CCC-Exemp-Dec_BF3xxx.pdf
International
00



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen