neu

Temperaturmessumformer - MACX MCR-EX-RTD-I-C - 1052463

Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar. 3-Wege-Trennung, SIL, Schraubanschluss, Bestellkonfiguration.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
  • Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber, [Ex ia] IIC
  • Installation in Zone 2, Zündschutzart "ec" (EN 60079-7) zulässig
  • Galvanische 3-Wege-Trennung
  • Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
  • Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich
  • Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1052463
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen