Соединители для печатных плат с рычажным управлением

Мгновенное подключение

Соединители для печатных плат с рычажным управлением

Phoenix Contact повышает уровень удобства технологий присоединения проводов. Штекерные соединители для печатных плат серий LPC/LPCH 6 отличаются надежностью пружинного зажима push-in и высоким удобством управления рычажным механизмом. Присоединение проводов сечением до 10 мм² еще никогда не было таким быстрым и интуитивно понятным.

Преимущества для вас

  • Интуитивно понятный способ управления посредством рычажка контрастного цвета
  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструмента
  • Однозначно определяемые положения рычага позволяют легко контролировать открытое и закрытое состояния клеммного блока
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Зажим push-in для быстрого подключения при рычаге в положении «закрыто»