Электронные автоматические выключатели — каждому клиенту подходящее устройство

Для любого приложения

Простое применение и легкий выбор изделия: электронные автоматические выключатели Phoenix Contact обеспечивают интеллектуальную защиту сетей электропитания.

Наш ассортимент электронных защитных автоматов предлагает вам интеллектуальную защиту вашей системы электроснабжения. Воспользуйтесь преимуществами простого использования и легкого выбора изделий.

Преимущества для вас:

  • Идеальная защита устройств с любыми требованиями благодаря полному ассортименту изделий
  • Превосходный контроль состояния установки при помощи интеллектуального анализа и сигнализирования неисправностей
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии подключения без инструментов и интуитивному обслуживанию
  • В любое время и в любом месте получать информацию о статусе установки при помощи функций удаленного управления и оповещения
  • Совместимость с Industrie 4.0 благодаря полному контролю электроснабжения 24 В

Подберите защитный выключатель, подходящий для вашего приложения

Электронные автоматические выключатели рассчитаны на любые требования и параметры использования. Независимо от того, требуется ли вам одноканальное или многоканальное изделие, в ассортименте наших изделий вы подберете нужное вам устройство. Четыре различных серии изделий отличаются набором функций и характеристик, а также надежностью использования.