Windows XP

Безопасность для индустриальных установок с Windows XP

Защитите промышленные ПК с Windows XP – даже по окончанию периода поддержки 8 апреля!

8 апреля 2014 года завершился период поддержки Windows XP от Microsoft. С этого момента вы больше не можете путем установки обновлений закрывать лазейки в системе безопасности Windows XP. Защитите свою установку при помощи модуля безопасности mGuard от Phoenix Contact – не вмешиваясь в работающую систему.

Преимущества для вас

  • Простое дооборудование существующей сети: нет необходимости в изменении конфигурации системы благодаря запатентованному режиму "Стелс"
  • Как обычно быстро: производительность системы в реальном времени не ухудшается
  • Экономично, так как не требуется замена аппаратного и программного обеспечения, а также производственных установок
  • Простая интеграция в системы автоматизации и информационных технологий
  • Наилучшая защита при помощи промышленной антивирусной программы CIFS Integrity Monitoring

Конец периода поддержки для Windows XP – что это значит?

Компьютеры с Windows в системах автоматизации  

Компьютеры с Windows в системах автоматизации

8 апреля 2014 года закончился период расширенной поддержки систем с Microsoft Windows XP. С этого момента Microsoft не предоставляет обновлений безопасности для закрытия новых лазеек. Поэтому ваш риск ежедневно растет: злоумышленники могут внедриться в компьютер, работающий под управлением этой операционной системой, или компьютер может быть заражен вредоносными программами (вирусы, трояны и черви). Поэтому Microsoft и эксперты в области обеспечения безопасности предостерегают от незащищенного продолжения эксплуатации. Время действовать!
Расширенная поддержка для Windows XP Embedded также истекает в январе 2016 года.

Защита от вирусов посредством CIFS Integrity Monitoring

Функция CIFS Integrity Monitoring (CIM) модуля mGuard является промышленной антивирусной программой, контролирующей непредвиденные изменения в ваших системах данных и распознающей заражение компьютера Windows вредоносным программным обеспечением. При выявлении изменений модуль mGuard оповещает электронным сообщением или посредством SNMP-Trap. CIFS Integrity Monitoring - это промышленная альтернатива обычным антивирусным программам. Ее особым преимуществом является то, что она не перегружает компьютер с Windows и не влияет на характеристики работы в реальном времени. При работе с mGuard регулярная загрузка вирусных баз не требуется.

Промышленный антивирус CIFS Integrity Monitoring  

Функция CIFS Integrity Monitoring модуля mGuard

Динамический контроль данных

„Anti Virus Scan Connector“ модуля безопасности mGuard при необходимости предоставляет обычным антивирусным программам доступ к системе данных компьютера с Windows. То есть ваши данные доступа не передаются на внешние компьютеры, а ваша система дополнительно защищается межсетевым экраном модуля mGuard. Возможность работы компьютеров системы управления в реальном времени в таком случае не подвергается негативному влиянию.

Режим "Стелс" – Безопасность без изменения системы

Благодаря запатентованному режиму "Стелс" модуль безопасности mGuard может прозрачно интегрироваться в существующую сеть позднее. При этом модуль mGuard автоматически перенимает MAC-адрес и IP-адрес подлежащих защите систем, так что в определении дополнительных адресов для управления модулем безопасности mGuard нет необходимости. Не требуется также производить никаких изменений в конфигурации сети.

Изолирование компьютера Windows посредством межсетевого экрана

Модуль безопасности mGuard со встроенным межсетевым экраном  

Модуль безопасности mGuard со встроенным межсетевым экраном

Для сведения к минимуму риска безопасности из-за наличия в сети компьютера с Windows XP, его необходимо изолировать от сети как можно дальше. Межсетевой экран mGuard контролирует и фильтрует коммуникацию от и к защищаемой системе при помощи конфигурируемого регулирующего механизма. При этом связь ограничивается партнерами, протоколами, портами и направлениями соединения, которые необходимы для функционирования всей установки в целом.

Наши услуги – ваша концепция безопасности

Команда обслуживания сетей  

Наши сетевые специалисты – работают для вас

При необходимости наши специалисты проверят вашу сеть и разработают индивидуальную концепцию безопасности установки на основании ваших требований. Кроме этого, они проведут обучение ваших работников по теме промышленной сетевой безопасности.

При необходимости просто используйте формуляр для контакта в правом верхнем углу данной страницы.