SPS IPC Drives 2018

SPS IPC Drives 2018

Посетите Phoenix Contact в рамках ведущей европейской выставки, посвященной электрическим системам автоматизации.

27 –29.11.2018, Нюрнберг,
павильон 9, стенд 310

Компания Phoenix Contact рада приветствовать вас на выставке SPS IPC Drives 2018, мы ждем вас в павильоне 9, стенд 310.

Здесь вы найдете информацию о ведущей европейской выставке, специализирующейся на электрических системах автоматизации. Около 1700 участников представят в Нюрнберге с 27 по 29.11.2018 свои последние продукты, тенденции и решения в области интеллектуальной и цифровой автоматизации. Главной темой выставки снова станет «четвертая промышленная революция»: Industrie 4.0.

Чтобы вы могли легко найти наш стенд, мы подготовили для вас план территории выставки SPS IPC Drives 2018.

Описание
План территории выставки SPS IPC Drives [PDF, 70 KB]

Будьте нашим гостем на выставке SPS IPC Drives

Если вы собираетесь посетить выставку, здесь вы можете забронировать бесплатный входной билет. Для этого нажмите на следующую кнопку и зарегистрируйтесь, указав в качестве регистрационного номера 1810371873.

Наши новинки на выставке SPS IPC Drives

Компания Phoenix Contact предлагает множество продуктов и решений для автоматизации и дигитализации, широко востребованных в эпоху интернета вещей (IoT) благодаря качеству и надежности. Здесь мы хотели бы кратко представить этот ассортимент, чтобы вы уже сейчас смогли составить о нем первое впечатление.

Воспользуйтесь решением «всё в одном» для промышленной маркировки с помощью принтеров нового поколения BLUEMARK ID. Экологичная светодиодная УФ-технология позволяет маркировать более 1350 различных материалов. При этом BLUEMARK ID COLOR впервые дает возможность многоцветной печати. Интуитивное управление принтерами осуществляется через сенсорный дисплей. Удобно организованная структура меню содержит дополнительные вспомогательные функции, от видео по управлению до автоматического распознавания материала.

ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete помогает пользователю на всех этапах проектирования шкафа управления. Благодаря совместимости со всеми основными программами CAE можно импортировать электрические схемы одним щелчком мыши. Программное обеспечение автоматизирует многие этапы конфигурирования клеммных колодок и создания маркировки для них. Сконфигурированное изделие можно заказать онлайн и получить его в полностью собранном виде. PROJECT complete — это цифровой интерфейс для проектирования шкафов управления.

Испытайте преимущества новой технологии пускателей электродвигателей. Новая модель CONTACTRON pro отличается простотой интеграции в систему обеспечения безопасности и поддерживает функции оценки безопасности и группового отключения согласно уровню PL e. Система обладает возможностью модульного расширения.

Новая система PTFIX для индивидуального распределения потенциалов состоит из готовых к подключению блоков в одиннадцати цветовых исполнениях и различных вариантах количества полюсов, типов монтажа и сечения проводников от 1,5 до 4 мм² с зажимами push-in. Блоки с числом контактных точек до 18 предусматривают возможность комбинирования друг с другом, установки на несущую рейку, непосредственного монтажа или наклеивания. Онлайн-конфигуратор учитывает все ваши пожелания и содержит функции калькуляции цены и немедленного заказа.

Тенденция к миниатюризации актуальна и для области сетевой разводки. Новые компактные штекерные соединители M8 связывают мельчайшие устройства с сетями Ethernet и PROFINET и в сравнении с соединителями M12 позволяют экономить до 30 % монтажного пространства. Симметрично расположенные контакты обеспечивают высокую надежность передачи данных. Благодаря технологии Power-over-Ethernet обеспечивается одновременная передача данных и энергии для полевых устройств.

В связи со всё более активной интеграцией интеллектуальных производственных систем в различные сети постоянно растет число кабельных соединений. Оптимальным решением в данном случае являются промышленные штекерные соединители модульной конструкции. Серия HEAVYCON modular позволяет гибко комбинировать в одном корпусе разные контактные вставки для передачи питания, сигналов, данных и сжатого воздуха. Новый онлайн-конфигуратор — оптимальный способ создания и заказа индивидуальных конфигураций штекерных соединителей.

Стандарты DIN VDE 0100-443 и DIN VDE 0100-534 регламентируют случаи обязательного применения устройств защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных установках, а также места и способы их установки. С 1 октября 2016 г. оба стандарта действуют в измененной редакции. Переходный период для завершения проектов, начатых до ввода новых условий, завершается 14 декабря 2018 г. Посетите наш стенд и узнайте об обязательных или рекомендованных в качестве дополнительных средствах защиты зданий.

Оптимальное решение для простого компактного распределения потенциалов: одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB с возможностью шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete. При минимальной монтажной ширине он обеспечивает возможность настройки в диапазоне 1–8 ампер. Специально для ПЛК мы предлагаем дополнительные варианты изделия. На нашем выставочном стенде вы можете вживую ознакомиться с нашим универсальным автоматическим выключателем шириной 6 мм.

Используйте подходящие электронные автоматические выключатели для защиты вашей системы электроснабжения. В нашем ассортименте вы легко найдете подходящее изделие для любой области применения. Воспользуйтесь преимуществами исключительной простоты при вводе устройств в эксплуатацию.

Штекерные соединители плата-плата серии Fine Pitch — впервые экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.

Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO для любых решений передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации Lock45 вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств. Независимая от производителя совместимость штекеров дает вам возможность создавать многообразные решения для стандартной блокировки и систем быстрой фиксации.

Модульные корпуса для электроники серии ICS являются основой устройств IoT завтрашнего дня: используйте единственную в своем роде модульность технологий присоединения со стандартизированными разъемами RJ45, USB, D-SUB и антенными гнездами в качестве встраиваемых составных частей. Кроме того, воспользуйтесь преимуществами системы корпусов, независимо от размера, с шинными соединителями для несущей рейки.

Наши рекомендации для посещения выставки SPS IPC Drives

Здесь мы делимся рекомендациями по организации посещения выставки, основываясь на нашем опыте участия в выставке в течение двух десятилетий.

До выставочного комплекса в Нюрнберге можно легко и быстро добраться на автомобиле, поезде, самолете или общественном транспорте. Линии метро U1 и U11 (в направлении Langwasser Süd) позволяют без пересадок доехать от главного вокзала до выставочного комплекса. Время в пути от главного вокзала до выставки составит всего восемь минут.

Введите в навигаторе город Нюрнберг. Одна из самых современных навигационных систем Европы доведет вас до цели. Навигационная система, работающая в динамичном режиме, выберет наименее загруженный маршрут и предложит одно из 14 000 мест парковки рядом с выставочным комплексом.

В период проведения выставки SPS IPC Drives ближайшие к выставочному комплексу гостиницы пользуются повышенным спросом. Но можно выбрать и более удаленные места — оптимальные возможности для проживания имеются как в черте города, так и в пригороде Нюрнберга. Стоит посмотреть: прилегающие населенные пункты предлагают гостевые домики и интересные варианты проживания, где можно хорошо отдохнуть после напряженного выставочного дня.

Информация о выставке SPS IPC Drives 2018

Мы рады вашему визиту! Посетите Phoenix Contact и в 2018 году на ведущей европейской выставке в Нюрнберге, специализирующейся на электрических системах автоматизации:

  • с 27 по 29 ноября 2018 года
  • павильон 9, стенд 310
АдресВремя работы
NürnbergMesse
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Вторник с 9:00 до 18:00
Среда с 9:00 до 18:00
Четверг с 9:00 до 17:00

Более подробную информацию о городе Нюрнберге, программе выставки, участниках, проживании, билетах, экскурсиях и многом другом можно найти на сайте SPS IPC Drives.

Обзор выставки SPS IPC Drives 2017

Выставочный стенд Phoenix Contact 2017  

Phoenix Contact представляет свою продукцию на выставке SPS 2017

В компании Phoenix Contact рады успешному участию в выставке 2017 года.

Выставка SPS IPC Drives 2017 разместилась на площади 130 000 м², ее посетило 70 264 человек, а количество участников достигло 1675.

Наибольший интерес у посетителей вызвали перспективные темы цифровой автоматизации. В этой связи участников и посетителей волновали следующие вопросы: в каком направлении мы движемся, что нам ждать от будущего, что уже сегодня можно реализовать в различных областях применения.

На примере своих инновационных продуктов и решений компания Phoenix Contact уже продемонстрировала свою позицию: промышленные системы связи, электронные автоматические выключатели, устойчивая технология WLAN для машиностроения, новая технология для открытой платформы управления и промышленные облачные решения указывают путь в мир цифровой промышленности.

Что такое SPS IPC Drives?

SPS IPC Drives является ведущей европейской выставкой, специализирующейся на электрических системах автоматизации. Выставка в немецком Нюрнберге — великолепная платформа для поиска оптимальных решений задач автоматизации. В частности, здесь представлены продукты и услуги из следующих областей:

  • системы управления,
  • ППК,
  • электрические приводные системы,
  • управление и наблюдение,
  • промышленная связь,
  • программное обеспечение и ИТ на производстве,
  • интерфейсные технологии,
  • механическая инфраструктура,
  • датчики.

Будьте в курсе событий вместе с нами: мы поможем вам разобраться в новинках вашей отрасли. Просто обращайтесь к нам — будем рады проконсультировать вас на нашем стенде в павильоне 9.

Phoenix Contact на выставке SPS IPC Drives

Выставочный стенд Phoenix Contact 1993  

Phoenix Contact на выставке SPS IPC Drives 1993

Компания Phoenix Contact впервые приняла участие в выставке в 1993 году. Свою продукцию тогда представили 156 участников, посетило выставку 4923 человека. До 1996 года выставка SPS IPC Drives проходила в Зиндельфингене (Германия), в 1997 году она переехала в Нюрнберг.

Каждый год в течение 25 лет Phoenix Contact представляет инновационные продукты в области технологий автоматизации на выставке в Нюрнберге. В первый год участия компании Phoenix Contact в выставке (1993) форум носил название «Международная выставка и конгресс в области программируемых логических контроллеров, промышленных ПК и электрических систем привода».

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Наш выставочный стенд

Загрузите план расположения нашего стенда и используйте его при вашем посещении выставки.

Наш выставочный стенд
Открыть план стенда [PDF, English, 51 KB]

Отметить дату сейчас

Отметьте даты проведения выставки в вашем личном календаре.

Отметить дату сейчас
Отметить дату

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close