Базовые корпуса серии EH

Одна система – бесчисленные возможности

Вам требуется универсальный корпус для различных электронных устройств? Серия EH обеспечивает максимальную гибкость за счет наличия более 100 возможных комбинаций и любых вариантов присоединения к печатной плате.

Два варианты высоты, семь вариантов ширины, три варианта крышки и разные технологии присоединения: корпуса серии EH от Phoenix Contact позволяют разрабатывать модульные системные решения очень простым способом. Разные варианты цветов, возможности маркировки и индивидуальные варианты выреза в корпусе позволяют формировать специфические группы электронных устройств.

Преимущества для вас

  • Простое проектирование благодаря современным онлайн-конфигураторам с функцией 3D-визуализации в реальном времени и загрузкой CAD
  • Полная гибкость при проектировании устройств благодаря возможности монтажа печатной платы во всех трех направлениях
  • Функциональные системные решения из одних рук благодаря унифицированной конструкции корпуса и индивидуальным возможностям маркировки и индикации
  • Простой монтаж и обслуживание: шинные соединители позволяют последовательно размещать несколько устройств на несущей рейке
  • Оптимальная стоимость благодаря конкурентоспособным ценам на компоненты