Компактные соединительные коробки для оптоволокна для установки на несущую рейку

Высокоскоростная передача данных будущего

Компактные соединительные коробки для оптоволокна для установки на несущую рейку

Новые соединительные коробки Phoenix Contact обеспечивают стабильную и надежную передачу данных в режиме реального времени. Компактные и унифицированные по форме соединительные коробки располагают достаточным местом для надежного подключения оптоволоконных кабелей.

Преимущества для вас

  • Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
  • До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов и компактные размеры позволяют сэкономить место в электрошкафу
  • Запатентованная конструкция магазина для пигтейлов имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба
  • Сокращение времени монтажа благодаря заводской подготовке к сращиванию
  • Интуитивное управление передней стороны и хорошо обозримая компоновка электрошкафа благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact