Промышленные соединители HEAVYCON complete для тяжелых условий эксплуатации

Подходящий штекерный соединитель для любой области применения

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete совместимы со вставными разъемами и могут гибко с ними комбинироваться.

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу энергии, сигналов и данных даже в жесточайших условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и герметичны до класса защиты IP69K.

Преимущества для вас

  • Соединение, соответствующее вашим требованиям, благодаря различным сериям
  • Совместимость: данные корпуса по монтажу и разъемам совместимы с алюминиевыми корпусами известных производителей
  • Гибкое комбинирование: различные технологии подключения для контактных вставок и клеммных адаптеров
  • Все в одном корпусе: модульные контактные вставки для передачи сигналов, данных, питания и пневматических сред просто фиксируются в раме на защелках и встраиваются в корпус
  • Надежное сопряжение: все металлические корпуса имеют ЭМС благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Промышленные штекерные соединители

Новая простая система для большого количества приложений.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close