Новый подход в области защиты от перенапряжений

Новый подход в области защиты от перенапряжений

Молниезащита и защита от перенапряжений с технологией Safe Energy Control теперь мощнее и долговечнее, чем прежде.

Долгий срок службы и мощность защиты от молний и перенапряжений достигаются благодаря технологии Safe Energy Control (SEC). В основе лежит революционная технология искровых разрядников, предупреждающая сопровождающий ток сети. Это позволяет снизить нагрузку на установку, предохранители и разрядники. В любых распространенных приложениях можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника.

Преимущества для вас

  • Долгий срок службы электронных компонентов благодаря искровому разряднику без сетевых сопровождающих токов
  • Экономичный и компактный монтаж благодаря отказу от отдельного входного предохранителя
  • Простота замены при обслуживании благодаря универсальным вставным устройствам защиты
  • Предварительная проверка защитных штекеров при помощи Checkmaster 2

Молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным предохранителем

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — молниезащитные разрядники со встроенным входным предохранителем  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — молниезащитные разрядники со встроенным входным предохранителем

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – первый вставной разрядник 1 типа без сетевых сопровождающих токов со встроенным входным предохранителем, устойчивым к воздействию ударных токов. Благодаря новому механизму push-pull защитный штекер можно извлечь, просто потянув за него. Встроенный фиксатор надежно удерживает штекер в базовом элементе.

Встроенный входной предохранитель позволяет просто и свободно устанавливать компоненты. Так, например, можно выбирать место монтажа с таким расчетом, чтобы было компактно и снизить объем кабельной разводки. Устройство FLASHTRAB-SEC-HYBRID рассчитано на использование в системах электропитания 230/400 В или 400/690 В.

Молниезащитный разрядник, тип 1 для 400/690 Вольт

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — молниезащитный разрядник для более высокого номинального напряжения  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — молниезащитный разрядник для более высокого номинального напряжения

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 специально рассчитан на высокое номинальное напряжение. Его небольшая конструкция и универсальный штекерный принцип подключения защитных устройств обеспечивают компактную и гибкую установку.

Несмотря на компактность, технические возможности устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 уникальны. Разрядник типа 1 используется в системах электропитания TN 400/690 В и IT 400 В. Надежный отвод тока молнии до 35 кА.

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 идеально подходят для использования в промышленных и ветросиловых установках благодаря высокому напряжению при длительных нагрузках 440 В, а также хорошей устойчивости к ударам и
вибрациям.

Молниезащитный разрядник, тип 1 для 230/400 Вольт

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — молниезащитный разрядник для высокого номинального напряжения  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — молниезащитный разрядник для высокого номинального напряжения

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 идеально подходит для использования на участке до электросчетчика главной магистрали и в промышленных приложениях.

Мощные искровые разрядники FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 без сопровождающего тока сети обеспечивают комплексную защиту, значительно увеличивая срок службы электрических устройств. Устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 легко справляются с сильными колебаниями напряжения и предельными нагрузками от тока молнии до 25 кA. При помощи FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 можно отводить даже токи молнии до 50 кA.

Как и другие разрядники типа 1 серии SEC, разрядники типа 2 FLASHTRAB-SEC-PLUS также прошли испытания и сертификацию.

Разрядник комбинированный молниезащитный и для защиты от перенапряжений типа 1+2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — комбинированное защитное устройство типа -1 и -2  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — комбинированное защитное устройство типа 1 и 2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — это комбинированный молниезащитный разрядник и разрядник для защиты от перенапряжений. Данный тип разрядника является идеальной защитой в приложениях с частыми коммутационными операциями.

Мощные искровые разрядники надежно отводят импульсы токов молнии. Это гарантирует незначительное остаточное напряжение, в то время как динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками 2 типа. Между искровым разрядником и варистором обеспечивается оптимальная координация.

Уникальные комбинированные защитные устройства уже десятилетия используются во всем мире, позволяя значительно сократить объем инсталляционных работ и обслуживания. Теперь с искровым разрядником без сопровождающего тока сети и новым разрядником 2 типа.

Устройство защиты от перенапряжений типа 2

VALVETRAB-SEC — защита от перенапряжений, тип 2  

VALVETRAB-SEC — защита от перенапряжений, тип 2

Компактное (всего 12 мм на канал) устройство защиты от перенапряжений 2 типа обеспечивает максимальную производительность и устойчивость к короткому замыканию.

VALVETRAB-SEC можно легко устанавливать в любом малом распределительном пункте без отдельного входного предохранителя разрядника, если номинальный ток главного предохранителя составляет до 315 A.

Высокая пропускная способность и небольшая габаритная ширина позволяют VALVETRAB-SEC быть надежной защитой от перенапряжений для любого источника питания.

Устройства защиты от перенапряжений типа 2 имеются также для источников постоянного тока с линейной рабочей характеристикой.

Устройство защиты приборов типа 3 для цепей перем. или пост. тока

PLUGTRAB-SEC — устройство защиты, тип 3  

PLUGTRAB-SEC — устройство защиты, тип 3

PLUGTRAB-SEC мощная защита от перенапряжений для конечных устройств до 230 В номинального напряжения.

Новое внутреннее размыкающее устройство, а также встроенные входные предохранители разрядника обеспечивают более высокий уровень безопасности при электрической или тепловой перегрузке, независимо от установленного входного предохранителя.

Поэтому PLUGTRAB-SEC является надежной защитой от перенапряжений для конечных устройств переменного и постоянного тока.

Держим пари, что за пять лет вы ни разу не увидите красный свет

Защитные штекеры PLT-SEC с зеленым индикатором  

Все под контролем – штекер SEC с зеленым индикатором состояния

С износостойкими устройствами защиты от перенапряжений можно забыть о замене изнашивающихся компонентов, по меньшей мере в течение пяти лет.

Повышенный срок службы высококачественных компонентов обеспечивает технология SEC. Если в течение этого периода индикатор состояния сигнализирует о необходимости замены, то в первые пять лет после покупки вы бесплатно получите новый компонент на замену. В этом случае просто направьте нам неисправный штекер.