Все для лучших электрошкафов

Все для лучших электрошкафов

Являясь компетентным партнером в вопросах монтажа, Phoenix Contact предлагает все изделия для превосходно составленного электрошкафа от одного производителя.

Превосходно составленный электрошкаф является не только вашей вывеской для заказчиков. Подходящий монтажный материал экономит пространство, оптимальная проводка кабеля сокращает время на разводку, а умные принадлежности обеспечивают быстрый и удобный монтаж и разводку.

Обзор нашего ассортимента для электрошкафов

Мы предлагаем вам все из одних рук: от рациональных кабельных вводов в электрошкаф, резьбовых соединений и систем и каналов для защиты кабеля до самых маленьких компонентов: кабельных стяжек и маркировки. Точная функциональность и высочайшее качество каждой детали являются нашим требованием к себе.

Составляйте распределительные устройства и электрошкафы при помощи подходящих монтажных средств, экономя время и место. Монтажные рейки и концевые держатели обеспечивают при этом надежное крепление электрических соединительных компонентов и деталей в электрошкафу.

Монтажные принадлежности помогают использовать все пространство, защитные профили обеспечивают надежную защиту от прикосновений.

Обеспечьте порядок в электрошкафу. Быстрое и удобное в обслуживании соединение с дверцей электрошкафа создается при помощи инновационных систем ввода кабеля CGS.

Широкий ассортимент кабельных коробов позволяет потребителям гибко и в тоже время структурированно прокладывать кабели в электрошкафу. Монтаж при этом облегчают отделяемые без инструмента перемычки. Защитные шланги для проводов служат для защищенного ввода кабелей и проводников в электрошкаф.

При помощи системы ввода кабелей CES modular вы наглядно и системно можете вводить кабель в электрошкаф и экономить при этом пространство. Быстро монтируйте и заменяйте подготовленные или неподготовленные проводники при помощи свободно комбинируемых защитных колпачков.

Используя CES Multigates можно вводить в электрошкаф до 37 неподготовленных кабелей через одну мембранную пластину без прерывания. Конусные защитные колпачки различного размера вы отрезаете по необходимости.

Распределители потенциалов упрощают распределение рабочего и управляющего напряжения. Благодаря различному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

Компактные распределительные блоки PTFIX монтируются быстро и гибко, сразу готовы к применению и легко расширяются. Так вы наглядно реализуете распределение различных потенциалов в шкафу с экономией пространства. Экранирование чувствительных аналоговых сигналов с защитой от ЭМВ осуществляется с нашими изделиями просто и надежно.

Новые розетки EO для штекеров различной формы подходят для применения в электрошкафах и при производстве комплексного оборудования по всему миру.

При этом такие дополнительные функции, как световые индикаторы, переключатели, предохранители или защитные выключатели, расширяют область применения. В нашем широком ассортименте изделий вы гарантировано найдете оптимальную розетку для электрошкафа.

Светильники для электрошкафа PLD обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа даже в нижней части и устанавливаются быстро без использования инструмента.

На выбор предоставляется ассортимент универсальных светильников двух классов мощности, которые идеально учитывают ваши потребности.

К нашим изделиям

По следующим ссылкам вы попадете напрямую в наш раздел продукции.