Цифровое изделие способствует оптимизации тепловых потерь электрошкафа

Обзор

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration для энергоэффективных электрошкафов

  • Компании Eplan, Phoenix Contact и Rittal объединились, чтобы совместными усилиями помочь проектировщикам электрошкафов добиться энергоэффективности и бесперебойной эксплуатации электрошкафов в соответствии со специальным стандартом DIN EN 61439.
  • Решение Thermal Design Integration обеспечивает возможность оптимизации коммутационных установок с точки зрения тепловых потерь и бесперебойной эксплуатации.

Применение

Продукция и данные для цифрового изделия  

Phoenix Contact поставляет продукцию и данные для цифрового изделия

При расчете мощности потерь компонентов электрошкафа проектировщики часто забывают о потерях мощности на кабелях и точках подключения. Наряду с активными компонентами на тепловизионных снимках зачастую видны сильно нагретые клеммные колодки. Установленная стандартом максимально допустимая мощность потерь клемм объясняет, откуда берется высокая температура.

По стандарту мощность потерь клеммы на 16 мм2может составлять до 3,42 Вт; установленное значение для наиболее часто используемой клеммы на 2,5 мм2 составляет 1,08 Вт. То же касается каждой точки подключения в электрошкафу.

В процессе тщательной разработки электрошкафа проектировщик также должен учитывать теплоподвод множества точек подключения. Из-за большого количества клемм и точек подключения эффективно решить эту задачу можно только с помощью программного обеспечения.

Решение

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

В свете вышеизложенного партнеры разработали концепцию, обеспечивающую планировщикам наилучшую поддержку на основе программы Eplan. Важным аспектом энергоэффективной конструкции электрошкафа является правильный расчет параметров кондиционирования с учетом монтажных условий и условий окружающей среды.

Для этого в программу Eplan Pro Panel были добавлены некоторые дополнительные функции. Они позволяют усовершенствовать схему электрошкафа с точки зрения технологий управления климатом. Самой распространенной причиной превышения допустимых значений температуры компонентов электрошкафа является не низкая производительность охлаждающего устройства, а расположение компонентов в шкафу. При этом отсутствие обтекающего потока в устройстве часто обусловлено тем, что поток воздуха блокируется другими компонентами. То же касается и впускных и выпускных отверстий устройств с самовентиляцией.

Поэтому для правильного группирования компонентов шкафу уже на этапе проектирования важно принимать во внимание предоставленную производителем информацию о максимальной мощности потерь, минимальных расстояниях или направлениях потоков воздуха при самовентиляции.

Вот уже некоторое время компания Phoenix Contact предоставляет данные о своих устройства в различных электронных форматах. В качестве стандарта по умолчанию в большинстве случаев используется формат BMEcat с классификацией eCl@ss, обладающий множеством преимуществ. Благодаря этому вы можете с легкостью обмениваться электронными данными, которые необходимы для правильного проектирования и планирования системы кондиционирования электрошкафа. Более подробные данные по многим компонентам Phoenix Contact можно найти на портале данных Eplan Data Portal. Завершив виртуальное проектирование монтажной конструкции и определив положение всех включенных в проект устройств, планировщик может приступить к реализации концепции кондиционирования.

Заключение

В рамках инициативы Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) три предприятия перенимают результаты работы инновационного альянса Green Carbody Technologies. Решение Thermal Design Integration обеспечивает возможность оптимизации коммутационных установок с точки зрения тепловых потерь и бесперебойной эксплуатации.