Решения для обнаружения обледенения

Краткий обзор

Автономные датчики  

Автономные датчики

  • Обледенение лопастей не только способно привести к повреждению ветроэнергетической установки, но и может представлять угрозу окружающей среде и людям.
  • Phoenix Contact предлагает надежную систему обнаружения обледенения лопастей, которая обеспечивает увеличение доходности ветроэнергетических установок.
  • Наше решение позволяет измерять толщину слоя возможной наледи, а также температуру непосредственно на поверхности лопастей.

Применение

Чтобы ветроэнергетические установки приносили максимальную прибыль, необходимо обеспечить их безупречное состояние. Однако в сложных климатических условиях на лопастях может образовываться наледь. Падение кусков льда может вызвать значительный ущерб. Очень важно обеспечить своевременное обнаружение наледи, чтобы в случае угрозы остановить установку и включить противообледенительную систему.

Решение

Электрошкаф системы обнаружения обледенения  

Блок анализа данных в виде комплексного решения для установки в электрошкаф

Система обнаружения обледенения Phoenix Contact измеряет толщину наледи на лопастях и обеспечивает надежность эксплуатации ветроэнергетической установки.

Сертифицированный DNV GL алгоритм анализа позволяет оценить возможность продолжения эксплуатации или необходимость отключения ветроэнергетической установки.

Толщина льда, а также температура на поверхности лопастей измеряется при помощи датчиков, которые крепятся простым приклеиванием. Датчик получает питание от солнечной энергии, емкости его аккумулятора хватает на 1000 часов работы.

Сигналы датчика передаются беспроводным способом в блок анализа данных, расположенный в гондоле. Радиус действия сигнала достигает 250 метров. При достаточном количестве датчиков в системе можно использовать функцию автоматического перезапуска. Блок анализа данных может быть поставлен в виде комплексного решения для установки в электрошкаф или интегрируемой системы.

Инновационные решения для модернизации оборудования: повышение эффективности ветроэнергетических установок

Система обнаружения обледенения для модернизации оборудования  

Для простой модернизации

Беспроводное подключение датчиков позволяет использовать систему как в новых, так и в уже эксплуатируемых ветроэнергетических установках.

Оптимизируйте ветроэнергетические установки при помощи инновационных решений по модернизации. Phoenix Contact является надежным партнером в части оптимизации и сокращения частоты технического обслуживания вашего оборудования, позволяя значительно увеличить его доходность.

Топология системы обнаружения обледенения  

Топология системы обнаружения обледенения

Преимущества для вас

  • Надежное обнаружение обледенения за счет датчиков измерения толщины слоя на лопастях
  • Максимальная доходность благодаря функции автоматического перезапуска
  • Оптимальное регулирование нагрева лопастей благодаря датчикам температуры
  • Быстрый ввод в эксплуатацию, в т. ч. при дооснащении, благодаря предварительно сконфигурированным компонентам
  • Независимая работа, не требующая подключения к системе управления ветроэнергетических установок