Небольшие ветросиловые установки

Небольшие ветросиловые установки

Все из одних рук

Используйте опыт наших экспертов и масштабируемые комплексные решения для ветросиловых установок небольшого размера.

Небольшие ветросиловые установки (НВСУ) являются подходящим решением для производства возобновляемой энергии даже при стесненных пространственных условиях. Phoenix Contact предлагает комплексные решения для эффективной автоматизации целых установок. При этом упор делается на экономичность и простоту обслуживания.

Наши эксперты по ветроэнергетике являются компетентным партнером в вопросах аппаратного и программного обеспечения, разработки или функциональной безопасности. Это основа вашего индивидуального решения.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук с полностью укомплектованными электрошкафами для автоматизации НВСУ
  • Экономия времени на разработку благодаря функциональным блокам для ветроэнергетики
  • Постоянный обзор ВСУ с веб-системой удаленного обслуживания через мобильные конечные устройства

Комплексные аппаратные решения

Комплексные решения для ветроэнергетической промышленности от Phoenix Contact  

Комплексные решения для управления небольшими ветросиловыми установками

Все, что вам необходимо. Мы предлагаем устройства для электрошкафов ЕВСУ: контроллеры, системы ввода-вывода, защиту от перенапряжений, вставные соединительные системы, блоки питания, сетевые технологии и многое другое.

Наш многолетний опыт позволяет создать комплексное решение, существенно сокращающее ваши затраты на разработку, монтаж и обслуживание.

Функциональные блоки для ВСУ

Библиотеки функциональных блоков для ветроэнергетики  

Упрощенное программирование благодаря предварительно запрограммированным функциональным блокам

Экономьте время при программировании вашей НВСУ. В библиотеке функциональных блоков Wind Power Control Library (WPCL) мы собрали вместе все важные функции, необходимые вам для автоматизации ВСУ.

Так вы просто и быстро интегрируете полевые устройства и в режиме эксплуатации имеете доступ к компонентам.

Мобильный доступ к установке

Планшет для контроля состояния ветросиловой установки  

Постоянный контроль состояния оборудования

Получайте постоянную информацию о состоянии ВСУ на мобильные конечные устройства.

Phoenix Contact предлагает концепцию удаленного обслуживания на базе веб, представляющую все необходимые параметры, регулирующую управление пользователями и обеспечивающую доступ к функциям установки.

При помощи глобальной SIM-карты вы обеспечиваете повышенную степень готовности ВСУ, независимо от региона.

Комплексные решения для маленьких ветросиловых установок

В широком ассортименте Phoenix Contact вы найдете все необходимое для автоматизированной НВСУ. Центральным узлом всегда являются модульные прочные устройства управления и системы ввода-вывода. Так вы сохраняете гибкость при эксплуатации или модернизации установки.

Комплексные решения для маленьких ветросиловых установок

Решения для эффективной автоматизации небольших ветросиловых установок

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321