Прибрежные ветропарки

Прибрежные ветропарки

Для сложных условий

Используйте прочные и надежные решения для использования при самых неблагоприятных погодных условиях.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Решения для измерения тока молнии

    Система измерения токов молний LM-S (Lightning Monitoring System) Phoenix Contact повышает эффективность планирования работ по техническому обслуживанию ветросиловых установок.

Прибрежные ВСУ приносят наибольшую прибыль, но должны соответствовать жесточайшим требованиям: вибрации, перепадам температуры, солевому туману. Поэтому мониторинг состояния и высочайшая степень готовности играют особое значение в следствие экстремальных затрат на обслуживание.

С решениями для автоматизации от Phoenix Contact вы надежно оснастите прибрежные ветросиловые установки и на каждом этапе извлечете выгоду из знаний наших экспертов по ветроэнергетике. Так вы используете вашу установку максимально эффективно и имеете постоянный доступ ко всем параметрам.

Преимущества для вас

  • Постоянное информирование о защите от перенапряжения и обработка данных онлайн
  • Безаварийность благодаря резервным концепциям управления
  • Надежная кабельная разводка с прочными сборными технологиями присоединения

Защита от перенапряжений

Ветросиловая установка во время грозы  

Защита от перенапряжений оберегает вашу установку от вызванных ударом молнии повреждений

Повреждения прибрежных ВСУ вследствие ударов молний влекут за собой значительные расходы из-за сложности доступа.

Комплексные решения от Phoenix Contact для защиты от перенапряжения и мониторинга состояния снижают эти расходы.

Защита от перенапряжений POWERTRAB надежно защищает ваше электрическое оборудование. Система измерения токов молний LM-S контролирует состояние лопастей при ударах молний и передает полученные данные в режиме онлайн.

Концепции резервирования

Высокопроизводительные контроллеры в электрошкафу  

Резервные концепции управления для максимальной готовности

Безаварийные системы автоматизации просто необходимы для прибрежных ВСУ. Решение: концепции управления с резервированием на базе высокопроизводительных контроллеров RFC 460R.

Так вы обеспечите постоянное функционирование автоматизации даже в протяженных ветропарках, поскольку при выходе из строя одного контроллера сразу же запускается другой.

Технологии соединения

Технологии соединения от Phoenix Contact  

Прочные технологии соединения для неблагоприятных погодных условий

В качестве эксперта в области технологий присоединения мы предлагаем подходящие технологии для прибрежных ВСУ: от сборных промышленных штекерных соединителей в металлическом или пластиковом исполнении до стойких к солевому туману электротехнических клемм практически любого сечения и с технологией быстрого подключения.

Ваше преимущество: экономия времени и пространства благодаря компактным технологиям присоединения с простым обслуживанием от датчика до диспетчерской.

Надежное дистанционное управление в прибрежных областях

Стандартизированные протоколы и решения безопасности обеспечивают надежную связь. С изделиями Phoenix Contact вы реализуете предусмотрительное обслуживание и оптимизацию процессов, а также снизите издержки.

Контролируйте ВСУ и ветропарки при помощи технологий удаленного управления и программных библиотек. В любой момент вы получаете все измеренные значения. Использование таких протоколов, как ODP или МЭК 60870-5-101/104, позволяет подсоединять ВСУ к системе управления.

Дистанционное управление в прибрежных областях

Решения для надежной связи прибрежных ВСУ с системой управления

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Система контроля тока молнии LM-S

LM-S контролирует парк ветросиловых установок в Гуанси мощностью 1,5 мегаватт.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close