Сбор воды

Сбор воды

Обеспечить питание

Контролируйте и регулируйте подготовку питьевой воды – при помощи решений Phoenix Contact.

Вернуться к Подача питьевой воды

Категории

Возможности для сбора питьевой воды многообразны. В зависимости от качества грунтовой или поверхностной воды для подачи питьевой воды существуют различные процессы подготовки. Даже размер установки или сети принимается в расчет при выборе используемой технологии. Phoenix Contact предлагает решения для любых вариантов сбора питьевой воды. Стандартизированные системы и программные решения, включая современные интерфейсы, гарантируют безопасную дистанционную связь для децентрализованных скважин.

Преимущества для вас

  • Гибкость за счет преобразования протоколов от стандартов дистанционного управления согласно МЭК 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP в МЭК 60870-5-101/-104 или OPC UA
  • Простая интеграция децентрализованных станций в сеть оборудования благодаря запрограммированным функциональным блокам
  • Бережное отношение к ресурсам за счет целенаправленного управления системой скважин

Интеллектуальное управление водными ресурсами

Интеллектуальные способы связи  

Эффективная эксплуатация скважинных систем посредством облака

Умная и ресурсосберегающая эксплуатация скважинных систем достигается за счет прозрачности процессов в сочетании с интеграцией информации из окружающей среды. Скважинные насосы целенаправленно управляются при помощи функциональных блоков, а данные отдельных скважин передаются в облако посредством протоколов связи. Все необходимые измеряемые и расходные величины проходят обработку и сравниваются с внешними данными, например, прогнозом погоды и
тарифами на электроэнергию. На этой основе можно получить рекомендации по управлению скважинной системой, чтобы добиться максимально возможной эффективности. В результате достигается экономия электроэнергии и затрат
в условиях максимально бережного отношения к ресурсам.

Дистанционное управление

Система управления  

Передача данных процесса посредством стандартизированной дистанционной связи

Решения на базе шкафов управления выполняют задачи управления децентрализованными конструкциями и их регулирования. Сюда относится контролируемое включение устройств и запись результатов измерений. Важные сообщения передаются в систему управления более высокого уровня посредством распространенного протокола удаленного управления (МЭК 60870-5-104, DNP3, OPC UA), а также персоналу в виде SMS-сообщения.

Экономичное преобразование протоколов

Осуществляйте передачу данных процесса от различных станций дистанционного управления в диспетчерскую при помощи стандартизированной дистанционной связи. Промышленные ПК преобразовывают эти данные в классические протоколы дистанционного управления, например, МЭК 60870-5-104 или МЭК 60870-5-101. Кроме того, коммуникация может осуществляться посредством современных технологий, например, OPC UA. Таким образом внешние станции всегда под контролем.

Топология: экономичное преобразование протоколов

Преобразование протоколов стандартов дистанционного управления

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321