Удаление взвешенных веществ

Удаление взвешенных веществ

Энергоэффективные установки

Регистрируйте необходимые измеренные значения и регулируйте дозатор в зависимости от количества расхода.

При очистке воды применяются песочные фильтры для фильтрования мути и защиты фильтров из активированного угля. Содержащиеся в воде коллоиды и тонкие взвешенные вещества связываются путем дозированной подачи флокулирующих агентов и поэтому могут быть отфильтрованы.

С решениями от Phoenix Contact вы регулируете дозатор в зависимости от количества расхода воды и регистрируете все необходимые измеренные значения, например, показатель мутности.

Преимущества для вас

  • Снижение энергозатрат благодаря распознаванию потенциалов экономии с модульной регистрацией энергетических данных
  • Оптимизируйте загрузку оборудования благодаря переключению элементов установки
  • Сократите количество пиковых нагрузок благодаря предупредительному расчета графиков

Модульное управление ступенями фильтрации

Барабанная установка  

Надежное управление фильтрованием

Первая ступень обработки поверхностных вод осуществляется в барабанной установке.

Модульные контроллеры класса 300 обеспечивают надежное управление фильтрованием на основании зарегистрированных измеренных значений от самых различных распространенных интерфейсов.

Модульная регистрация данных об использовании электроэнергии

Электрошкаф с компонентами для регистрации энергетических данных  

Регистрация энергетических данных при помощи модульной клеммы измерения мощности

При агломерации размер флокуляции управляется путем привноса энергии. Это достигается при помощи регулирования скорости вращения.

Контроль используемой двигателями энергии является одной из возможностей оптимизации энергопотребления. Регистрируйте энергетические данные при помощи модульной клеммы измерения мощности Inline.

Гибкие сети Ethernet

Открытая ступень фильтрования  

Простота интеграции управления с PROFINET

Открытая ступень фильтрования работает по принципу переподпора, поскольку время обработки воды сильно влияет на эффективность очистки.

Просто интегрируйте надежное управление заслонками и приводами в сеть при помощи PROFINET.

Оптимированная по энергозатратам эксплуатация агломерации

Благодаря энергоэффективному управлению агломерацией вы существенно снижаете издержки. Контролируйте подачу энергии и оптимально управляйте скоростью вращения мешалки.

Энергетические данные регистрируются контроллером при помощи модульной клеммы измерения мощности и передаются в диспетчерскую. Модульная клемма для измерения тока измеряет переменный ток до 5 A, включая ток нейтрали и напряжения внешней проводки до 400 В перем. тока.

Топология: оптимизированная по энергозатратам эксплуатация агломерации

Найдите потенциалы для экономии путем регистрации энергетических данных при помощи модульной клеммы измерения мощности