Визуализация процессов и техническое обслуживание на основании состояния на водопроводно-канализационном предприятии Варендорфа.

Обзор

Биологическая очистка в аэротанке очистной станции Варендорфа  

Аэротанк очистной станции Варендорфа

  • Водопроводно-канализационное предприятие Варендорфа включает в себя центральную главную очистную станцию и несколько децентрализованных внешних объектов.
  • Для повышения гибкости и эффективности между полевыми устройствами и системой управления налажен стандартизованный обмен данными посредством технологии FDT.
  • Современное решение для визуализации Phoenix Contact обеспечивает возможность быстрого управления аварийными уведомлениями и масштабного документирования.
  • Интуитивные панели управления позволяют с легкостью изменять визуализацию и приводить ее в оптимальное соответствие с процессами и оборудованием.

Профиль клиента

Вид очистной станции Варендорфа с воздуха  

Вид водопроводно-канализационного предприятия Варендорфа с воздуха

Модернизированное водопроводно-канализационное предприятие Варендорфа включает в себя множество установок и сооружений. Главная очистная станция рассчитана на обслуживание примерно 80 000 человек, маленькая — примерно на 7000 жителей.

Одиннадцать насосных станций и примерно 25 специальных сооружений объединены в одну сеть. Сеть каналов и труб простирается более чем на 250 километров.

Применение

Очистная станция Варендорфа, концепция обслуживания  

Простая интеграция основного приложения FDT через пользовательский интерфейс

Все более сложные процессы требуют применения более интеллектуальных и надежных полевых устройств. Оператор оборудования должен иметь возможность централизованного вызова всех производственных данных и диагностических сообщений, а также настройки и диагностики интеллектуальных полевых устройств в процессе работы. Только таким образом можно достичь высокой гибкости и эффективности на всех участках оборудования.

Важным элементом является технология FDT, предназначенная для стандартизованного обмена данными между полевыми устройствами и системой управления. Для визуализации требуется решение с простой и удобной эксплуатацией. Для быстрого реагирования не незапланированные события оператор комплексных установок должен быстро переходить между различными объектами. Кроме того, нужен доступ к решению для визуализации через различные коммуникационные интерфейсы. Они используются для соединения компонентов оборудования, которые расширялись на протяжении нескольких лет, посредством различных протоколов передачи.

Решение

Очистная станция Варендорфа, оптимизация процессов  

Подключение полевых устройств через стандартизованный коммуникационный интерфейс

Основное приложение FDT содержит различные драйверы устройств и систем связи и предоставляет оператору обзор всех установленных полевых устройств. При помощи драйверов устройств (Device-DTM) можно в любое время вызвать производственные данные, аварийные уведомления и важные значения измерений интеллектуальных полевых устройств с различных объектов. При этом нижестоящая система шины больше не играет роли благодаря применению стандартизованного коммуникационного интерфейса.

В случае сбоя ошибка быстро локализуется через основное приложение FDT. Это дает оператору возможность целенаправленного реагирования. Важным фактором также является простая и быстрая интеграция нового оборудования в существующее приложение. Пользователю нужно интегрировать в базовое приложение только устройство DTM. Далее он может настроить параметры полевого устройства дистанционно или прямо на месте и привести их в соответствие с будущими задачами.

Очистная станция Варендорфа, оптимизация процессов  

Визуализация всех диагностических данных для технического обслуживания на основании состояния

Быстрая локализация и устранение неисправностей

Локальная система визуализации состоит из стационарного компьютера и двух подключенных мониторов. Данные по протоколу OPC передаются с контролера в локальную систему визуализации Visu+ от Phoenix Contact. При помощи Visu+ оператор может контролировать весь процесс очистки и быстро реагировать в случае необходимости. Значения измерений, коммутационные операции и данные о времени работы отдельных агрегатов выводятся в виде обзора или графика тенденций.

В связи с использованием различных технологических величин возникает особая необходимость в точном сопоставлении. Поэтому Visu+ генерирует различные графики тенденций с широким набором функций настройки и фильтрации. Таким образом пользователь получает подробную информацию в соответствующих областях.

Локальная система визуализации также управляет системой аварийных уведомлений. В случае возникновения ошибки в текущем процессе Visu+ немедленно передает сообщения о неполадке ответственным лицам. Благодаря этому оператор всегда осведомлен о состоянии установки и может незамедлительно принять необходимые меры.

Заключение

Очистная станция Варендорфа, концепция обслуживания  

Тим Юнгманн, технический директор водопроводно-канализационного предприятия Варендорфа

Требования к экономичности постоянно растут. Поэтому все большее значение приобретает объединение информации в пакеты и их целенаправленная передача соответствующим лицам. Основные условия для этого создает система визуализации Visu+.

«Интуитивная панель управления позволяет моим сотрудникам с легкостью изменять визуализацию и приводить ее в оптимальное соответствие с процессами и оборудованием», — говорит Тим Юнгманн (Tim Jungmann), технический директор водопроводно-канализационного предприятия Варендорфа. Кроме того, обеспечивается возможность заблаговременного выявления и устранения неисправностей.

«Благодаря применению технологии FDT мои сотрудники могут с удобством управлять всей установкой со всеми подстанциями из диспетчерской в Варендорфе и получать необходимые данные для технического обслуживания», — говорит Юнгманн. «Концепция оптимально соответствует нашему стремлению к максимально эффективному управлению установками с точки зрения энергетических и денежных затрат».

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Шинный интерфейс PROFINET для подключения децентрализованной периферииIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Программные библиотеки для PC Worx для расширения системы управления Phoenix ContactWATERWORX2400180
ПО для визуализации с функциями SCADAVISU+ 2 RT2400126
Bluetooth-адаптер Ethernet-порта Factoryline WirelessFL BT EPA2692788
Контроллер Inline с интерфейсом PROFINETILC 350 PN2876928
Электронное устройство управления двигателем для применения с внешними преобразователями токаEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
МодемPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
ОписаниеТипАрт. №
Шинный интерфейс PROFINET для подключения децентрализованной периферииIL PN BK DI8 DO4 2TX
Программные библиотеки для PC Worx для расширения системы управления Phoenix ContactWATERWORX
ПО для визуализации с функциями SCADAVISU+ 2 RT
Bluetooth-адаптер Ethernet-порта Factoryline WirelessFL BT EPA
Контроллер Inline с интерфейсом PROFINETILC 350 PN
Электронное устройство управления двигателем для применения с внешними преобразователями токаEMM 3-230AC/500AC-IFS
МодемPSI-MODEM-SHDSL/ETH

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close