Надежное радиосоединение удаленных станций водоснабжения с центральным постом управления

Обзор

Напорный резервуар Обер-Мёрлен  

От напорного резервуара Обер-Мёрлен производится управление артезианскими скважинами

  • Граничащая с районом Верхний Таунус коммуна Обер-Мёрлен поставляет подключенным потребителям, в основном, воду из собственных запасов грунтовых вод.
  • Управление подстанцией производится по большей части через сеть удаленного управления, кабели которой состарились с годами.
  • Поэтому система радиосвязи Radioline теперь надежно подсоединяет удаленные внешние сооружения к системе управления.
  • Радиолинии с первого дня работают стабильно, так что систему Radioline будут применять и в следующих проектах.

Профиль клиента

Вид на коммуну Обер-Мёрлен  

Коммуна Обер-Мёрлен граничит с районом Верхний Таунус

Расположенная приблизительно в 35 километрах к северу от Франкфурта-на-Майне коммуна Обер-Мёрлен поставляет воду 5800 жителям, как правило, из собственных запасов грунтовых вод.

Сеть снабжения составляет около 60 километров и предназначена для передачи 250 000 кубических метров в год.

Применение

Обзор сети радиосвязи  

В сеть радиосвязи входят два напорных резервуара и три артезианских скважины

Скважины, напорные резервуары и насосные станции в прошлом для постоянного контроля подсоединялись к находящейся в здании ратуши центральной диспетчерской при помощи кабелей. С годами устаревающие кабели постепенно заменялись на модемы GSM/GPRS.

Но при выходе из строя сети мобильной связи невозможно было бы соединиться ни с одной станцией. В таком случае обеспечение водой прекратилось бы, поскольку устройства управления на напорных резервуарах не смогли бы самостоятельно управлять насосами на скважинах. По этой причине коммуна решилась на создание параллельной линии радиосвязи, которая работает независимо от провайдера.

Это решение основывается на том факте, что возможности подсоединения подстанций ограничены. Ремонт или прокладку новых кабелей в земле невозможно реализовать в рамках предоставленного бюджета, поскольку затраты составили бы до 100 евро за метр. Поэтому отдельные внешние сооружения должны были быть подсоединены к соответствующим напорным резервуарам при помощи линии радиосвязи.

Решение

Модули Radioline в электрошкафу  

Для создания сети радиосвязи используются устройства 2,4 ГГц и 868 МГц

Сначала команда по беспроводной связи компании Phoenix Contact провела расчеты распространения радиосигналов на компьютере. Таким способом получают первое впечатление о возможности реализовать радиосвязь. Затем надежное функционирование критичных участков радиосвязи было проверено и доказано при помощи теста на месте. Для подсоединения двух скважин к близлежащему напорному резервуару коммуна использует модули 2,4 ГГц. При зрительной связи расстояние между станциями составляет 700 метров. Кроме того, существует также другая сеть радиосвязи, работающая с устройствами 868 МГц, поскольку между внешними станциями находятся препятствия, которые лучше преодолеваются волнами более низкой частоты. Так удалось подсоединить расположенную на удалении 700 метров и за холмом третью скважину напрямую к другому напорному резервуару.

Расположенная далее 2,7 километров насосная станция не могла быть подсоединена напрямую к напорному резервуару, поскольку разница в высоте обоих объектов над уровнем моря составляет около 100 метров. Кроме того, вызываемое холмом и деревьями понижение сигнала слишком велико даже для модулей 868 МГц. Поэтому расположенная на холме передаточная станция используется в качестве повторителя. С этого места возможно создать оптимальное радиосоединение как с напорным резервуаром, так и с насосной станцией.

Беспроводные компоненты передают преимущественно цифровые сигналы от подстанций на устройства управления напорными резервуарами, которые их обрабатывают. Кроме всего прочего регистрируются и анализируются данные расхода и уровня наполнения, а также сигналы об ошибках и неисправностях. На основе данной информации при необходимости активируются насосы для подачи воды и наполнения напорных резервуаров. Компьютеры поста управления связываются с контроллерами напорных резервуаров при помощи модемов GSM/GPRS и отображают рабочее состояние. Кроме того, они документируют подачу и расход воды и статистически оценивают добычу воды. При возникновении неполадки на подстанции система оповещает дежурного.

Заключение

Команда по проекту внедрения решения на основе радиосвязи  

Системой радиосвязи Radioline довольны Штефан Реде, Карлнайнц Кёгель, а также Томас Пфайффер (с.л.н.п.)

«На основании положительного опыта с системой Radioline и хорошего обслуживания мы в будущем будем чаще использовать системы радиосвязи производства Phoenix Contact», — подводит итоги Томас Пфайффер (Thomas Pfeiffer), руководитель отвечающей за автоматизации компании Pfeiffer Electronic GmbH.

Карлхайнц Кёниг (Karlheinz König), в то время мастер по водоснабжению коммуны Обер-Мёрлен, дополняет: «Радиолинии работают устойчиво и не выходили из строя ни разу, начиная с первого дня». Система Radioline представляет собой простое, гибкое и прочное решение. Это достигается простым распределением сигналов от 250 станций при помощи ручки настройки, вводом в эксплуатацию без ПО, расширением и заменой модулей в сети радиосвязи.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close