Механическая предварительная очистка

Механическая предварительная очистка

Эффективная предварительная очистка

Доверьтесь надежным решениям для бесперебойной работы механической предварительной очистки.

Оборудование, которое используется в загрязненной среде в месте притока сточных вод, должно иметь прочное исполнение, рассчитанное на соответствующие условия. Для минимизации обслуживания при эксплуатации оборудования необходима надежная система управления и контроля.

Phoenix Contact предлагает решения, отвечающие высоким требованиям и обеспечивающие бесперебойное функционирование процессов. К ним относятся модульные решения управления, искробезопасные модули ввода и вывода, коммуникационные решения, а также программная библиотека, специально разработанная для систем водоснабжения и канализации.

Преимущества для вас

  • Просто и быстро: регулирование и управление полевыми устройствами при помощи готовых программных блоков
  • Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры с технологиями для взрывоопасных областей
  • Актуальный уровень техники благодаря постоянному совершенствованию программной библиотеки Water Functions

Решения для инжиниринга оборудования

Инжиниринг оборудования в водоснабжении и канализации  

Инжиниринг оборудования при помощи Water Functions

Обеспечьте готовность оборудования при помощи сертифицированной технологии, соответствующей требованиям водоснабжения и канализации. Программная библиотека Water Functions позволяет осуществлять быстрый и простой инжиниринг. Регулирование и управление полевыми устройствами реализуется на базе готовых функциональных блоков. Water Functions реализована на базе модульной концепции функциональных блоков, которая идеально рассчитана на гибкое использование. Мы предлагаем возможность реализации индивидуальных потребностей, особенно в производстве шкафов управления. Благодаря широким возможностям функциональных блоков можно эффективно разрабатывать и реализовывать собственные концепции простым способом.

Искробезопасная регистрация сигналов

Вводы-выводы для искробезопасной регистрации сигналов  

Безопасная регистрация сигналов во взрывоопасных областях

Во взрывоопасных зонах, например, в конструкциях с решетками с мелкими и крупными зазорами, требуется возможность безопасной регистрации сигналов. Для этого Phoenix Contact предлагает большой ассортимент изделий для взрывоопасных зон. Станция ввода-вывода устанавливается в зоне 2 простым и безопасным способом. Датчики и исполнительные элементы имеют раздельное исполнение и устанавливаются по необходимости в зоне 0, 1 или 2.

Полная автоматизация технологических процессов от полевого уровня до центра управления

Благодаря сотрудничеству с производителями полевых устройств, например, частотных преобразователей и различных измерительных приборов, Phoenix Contact предлагает Water Functions, обеспечивающую удобство интеграции в имеющуюся инфраструктуру. Объем функций библиотеки процессов постоянно расширяется с учетом актуального уровня развития техники.

Воспользуйтесь разнообразными возможностями безопасного подключения децентрализованных станций к диспетчерской. Воспользуйтесь возможностями прямого доступа и непрерывного контроля данных процесса из центра управления.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321