Шлюзы

Шлюзы

Эффективная эксплуатация шлюзов

Обеспечьте безопасный и круглосуточный режим работы при помощи сигнальных фонарей и технологий автоматизации Phoenix Contact.

Шлюзы необходимы, чтобы преодолеть перепады высоты на водных путях. Промышленные предприятия терпят миллионные ущербы в случае выхода из строя шлюзовой системы на оживленном водном пути.

Для удовлетворения постоянно растущих требований к безопасности недостаточно обеспечить бесперебойную работу шлюза, необходимо также предусмотреть надежную систему сигнализации и возможность ее диагностики. Сигнальные фонари и системы автоматизации Phoenix Contact обеспечивает безопасный круглосуточный режим работы и способствуют снижению текущих затрат.

Преимущества для вас

  • Безопасный ввод в эксплуатацию и простое обслуживание благодаря предустановленным программным функциям
  • Долговечные устройства благодаря прочной конструкции и инновационным технологиям
  • Быстрая диагностика и долгосрочная безопасность данных благодаря подключению к сети по стандартным протоколам

Надежная сигнализация

Сигнальная установка  

Светодиодные сигнальные фонари для шлюзов

Высокая степень готовности является основным приоритетом в системах сигнализации шлюзовых систем.

Светодиодные сигнальные фонари учитывают эти требования за счет последовательной реализации диагностических функций и промышленного качества каналов связи. Особо прочный, устойчивый к воздействию морской воды корпус и монолитно выполненные разъемы рассчитаны на использование в сложных условиях окружающей среды.

Автоматизация шлюзов

Безопасные системы управления и ввода-вывода  

Безопасное управление компонентами шлюза

Все компоненты шлюзовой системы, например, ворота и камеры, управляются и контролируются с пульта управления.

Широкий ассортимент систем управления и ввода-вывода позволяет автоматизировать функции обеспечения безопасности в соответствии с категорией SIL или уровнем производительности. Интеллектуальная система аварийного останова обеспечивает безопасный режим управления подсистемами шлюза в сочетании с резервной системой связи PROFINET.

Регулирование уровня воды

Насосные станции для закачки воды  

Надежное управление притоком и сбросом воды

Модульные устройства управления Phoenix Contact позволяют регулировать наполнение и опустошение камер шлюза в нужном объеме и надежно измерять уровень воды.

Насосы, заслонки и затворы управляются и контролируются при помощи запрограммированных функциональных блоков. Имеется простая возможность интеграции в существующие системы.

Автоматизированная система сигнализации шлюзов

Светодиодные сигнальные фонари и устройства управления компании Phoenix Contact позволяют создавать надежную и энергоэффективную сигнализацию для применения в морских условиях.

Сигнальные излучатели служат для передачи по сети данных о состоянии и аварийных сообщений в качестве неотъемлемой части комплексного решения. Они поддерживают распространенные промышленные интерфейсы связи. Гармоничная интеграция в сеть производится при помощи шинного соединения.

Топология: автоматизированная система сигнализации шлюзов  

Энергоэффективные сигнальные установки для шлюзов