Туннель

Туннель

Решения из одних рук

Мы предлагаем безопасные и экономичные технологии с высокой степенью готовности для электротехнической инфраструктуры туннеля.

Вернуться к Дорожное движение

Категории

Безопасность и готовность являются решающими факторами в инфраструктуре туннеля – равно как и экономичность эксплуатации. Такие компоненты производственных систем и систем безопасности, как освещение, вентиляция, аварийное оповещение и энергопитание, должны обмениваться данными друг с другом в бесперебойном режиме.

Бесперебойный режим работы туннельных установок является необходимостью. Современные и передовые технологии и продукты Phoenix Contact позволяют создавать высококачественную электромеханическую инфраструктуру из одних рук.

Преимущества для вас

  • Гибкое реагирование на изменение транспортных и световых условий
  • Простой монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря технологии plug&play
  • Эффективное обслуживание благодаря расширенным функциям диагностики и увеличенным рабочим часам
  • Компенсация потерь старения и загрязнения благодаря системе Constant Light Output (постоянный световой поток)

Гибкие возможности кабельной разводки

Светильники с кабельной системой  

Монтажная система для быстрого выполнения кабельной разводки

Надежное функционирование освещения и системы аварийного управления в туннеле является необходимостью. Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в сжатые сроки и быть простыми.

Универсальная и прочная монтажная система QPD с надежной технологией быстрого подключения QUICKON позволяет беспрепятственно распределять электроэнергию на большие расстояния. Легкий принцип присоединения и возможность предварительной сборки элементов гарантируют быстрый монтаж.

Эффективное освещение

Светодиодные светильники с защитой от перенапряжений  

Эффективное освещение туннелей светодиодными светильниками

Интеллектуальные электронные устройства позволяют создавать в туннеле светодиодные системы освещения быстрым и простым способом.

Чтобы добиться идеального уровня освещения во всем туннеле, анализируются его внешние условия. Свет вырабатывается в том количестве, которое действительно необходимо. Это снижает затраты на электроэнергию и повышает срок службы светодиодных светильников. Интеллектуальная защита от перенапряжений также повышает степень готовности системы освещения.

Интеллектуальное управление

Системы управления туннелем  

Масштабируемое решение на базе контроллера для освещения туннеля

Адаптивные интеллектуальные системы управления согласно требованиям транспортной инфраструктуры являются необходимостью туннельного оснащения.

Контроллеры освещения в соответствии с CIE88 с функцией адаптации к транспортному потоку являются эффективным и масштабируемым решением. Беспроводное подключение к системе управления туннеля реализуется посредством заданных объектов связи.

Энергоэффективное управление освещением туннеля в зависимости от ситуации

Такие решения, как ATS (Advanced Tunnel Solution), позволяют создавать энергосберегающие системы освещения туннелей при помощи светодиодных светильников.

Кроме такого важного параметра, как освещенность, можно также интегрировать другие параметры, например, скорость и
плотность потока. Универсальная и прочная монтажная система QPD в сочетании с установленным шкафом управления ATS обеспечивают быструю установку и обслуживание.

Топология: управление освещением туннеля в зависимости от ситуации  

Управление освещением туннеля в зависимости от текущей интенсивности движения