Сигнальные огни для автоматизации водных путей

Обзор

Шлюз с сигнальной установкой  

Решения в области освещения для водных путей

  • Компании, которые занимаются эксплуатацией и установкой сигнальных систем для водных путей, решают сложную задачу обеспечения долговременной эксплуатации.
  • Phoenix Contact предлагает согласованные между собой системы для выполнения самых разных задач в области сигнализации.
  • Сигнальные огни, устойчивые к воздействию морской воды, можно просто интегрировать в существующие сети и автоматизированные системы.

Применение

Сигнальная установка  

Сигнальные установки для судоходства

Сигнальные системы регулируют движение в различных местах водных путей, обеспечивая безопасный и надежный режим работы. Сигнальные системы используются, например, на внутренних водных путях, на входе в порт, судоходных стрелочных указателях, узких местах с односторонним движением или на шлюзах. Установки являются частью, как правило, сложной автоматизированной системы.

Кроме несложной и быстрой установки важной характеристикой сигнальной установки является максимальная степень ее готовности. Необходимо обеспечить прослеживаемость информации об эксплуатации с целью оптимального выполнения технического обслуживания, а также сбора доказательств.

Решение

Сигнальные огни для морских приложений  

Беспроводная интеграция в автоматизированную систему

Phoenix Contact предлагает продукты и системы для комплексной автоматизации сигнальных систем на водных путях. Ассортимент охватывает весь спектр оборудования от светодиодных огней до целых систем.

Интеграция в сеть и управление огнями осуществляется посредством интерфейса шины. Для обратной связи с огнем предлагается система мониторинга состояния, которая интегрируется в систему управления. Это позволяет, например, сравнивать заданные параметры с фактическим состоянием в режиме реального времени. Также в системе управления предусмотрена функция анализа диагностических и статусных сообщений всех подключенных огней.

Phoenix Contact предлагает подходящее решение, в том числе любые компоненты, как для подключения несложной сигнальной системы, так и для комплексных систем управления – от источников питания с интегрированной защитой от перенапряжений, полевых устройств, устройств управления и сетевой инфраструктуры до систем управления.

Кроме того, наши решения отличаются набором точных функций для огней, разработанных в результате приложения многолетнего опыта сотрудничества с пользователями, специализированными обществами и учреждениями.

Топология: сигнальная установка  

Конструкция сигнальной установки для шлюзовых систем

Преимущества для вас

  • Простая интеграция сигнальных огней благодаря шинной технологии и дополнительным функциям
  • Интеграция в имеющиеся системы управления по стандартным протоколам Ethernet
  • Гибкие возможности для учета требований приложений благодаря масштабируемости аппаратного обеспечения

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Сигнальный огонь для морских приложенийНапример: CSD-SL 300 WH2701785
Источник бесперебойного питанияНапример: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Модуль безопасности для системы ввода-вывода AxiolineНапример: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Сетевая инфраструктура для создания магистральных сетей с высокой степенью готовностиНапример: FL Switch SMCS 8GT2891123
ОписаниеТипАрт. №
Сигнальный огонь для морских приложенийНапример: CSD-SL 300 WH
Источник бесперебойного питанияНапример: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Модуль безопасности для системы ввода-вывода AxiolineНапример: AXL F LPSDO8/3 1F
Сетевая инфраструктура для создания магистральных сетей с высокой степенью готовностиНапример: FL Switch SMCS 8GT

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close