Судоходные стрелочные указатели

Судоходные стрелочные указатели

Бесперебойная эксплуатация судна

Используйте проверенные решения для контроля состояний установки и переключения сигналов.

Вернуться к Водные пути

Категории

Встреча средств водного транспорта на судоходных каналах может быть связана с проблемами. Стрелочные указатели, обладающие высокой степенью готовности и обеспечивающие бесперебойный режим работы, используются в местах разъезда.

Решения Phoenix Contact позволяют контролировать состояние стрелочных указателей при помощи технологии дистанционной связи и переключать сигналы. Бесперебойное судоходство обеспечивается при помощи эффективных светодиодных фонарей, разработанных для использования в сложных морских условиях.

Преимущества для вас

  • Безопасное дистанционное управление для интеграции в систему управления
  • Быстрая установка благодаря подготовленной монтажной системе
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря встроенным функциям и образцам проектов

Сигнализирование

Сигнализация судоходного стрелочного указателя  

Эффективные светодиодные сигнальные фонари

Для светосигнальных установок Phoenix Contact предлагает светодиодные сигнальные фонари с высокой степенью готовности. Модульные контроллеры обмениваются данными напрямую вплоть до фонаря.

Чтобы, например, регулировать интенсивность света или определить схему поведения в случае обрыва соединения, фонари соединены с пунктом управления посредством сети PROFINET. В пункте управления стрелочного указателя пользователю предоставляется доступ к различной диагностической и статусной информации.

Устройства дистанционного управления для децентрализованных сигнальных установок

Устройства дистанционного управления для децентрализованных сигнальных установок  

Модульные устройства дистанционного управления для сигнальных установок

Мобильная связь, кабель, радиотехнологии или DSL – Phoenix Contact предлагает модульные решения удаленного управления вашими установками. Возможности произвольного комбинирования различных путей передачи данных обеспечивают оптимальную адаптацию к структуре установки.

При помощи библиотеки запрограммированных функциональных блоков можно передавать данные с децентрализованных станций в диспетчерскую по стандартным протоколам.

Обслуживание на базе веб-технологии

Обслуживание на базе веб-технологии при помощи планшета  

Обслуживание посредством дистанционного доступа из любой точки мира

Интегрированный в контроллеры веб-сервер обеспечивает доступ к параметрам приложения даже с мобильных устройств. Воспользуйтесь преимуществами интерфейса визуализации на базе HTML для обслуживания и ввода в эксплуатацию установки.

Готовность стрелочного указателя становится более прозрачной, так как техническое обслуживание можно выполнять по мере необходимости.

Решения в области дистанционного управления для судоходных путей

Судоходные пути отличаются огромными расстояниями. Контроллер на базе GSM обеспечивает обмен данными посредством стандартных протоколов. Контроллер идеально рассчитан на дистанционное управление и обслуживание благодаря встроенному модему мобильной связи.

Топология: решения в области дистанционного управления для судоходных путей  

Решения в области дистанционного управления на базе стандартных протоколов