Обслуживание и поддержка

Обслуживание и поддержка

Качество — не случайность

«Made by Phoenix Contact» значит для нас максимальное качество в каждом продукте, в каждой встрече, в каждом решении.

Мы оказываем надежную и индивидуальную поддержку на всех стадиях реализации проекта — от эксплуатации и проектирования до производства и обслуживания оборудования.

Услуги в области безопасности машин и установок

Консультация  

Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов

Помимо поставки компонентов систем функциональной безопасности, мы также оказываем индивидуальные услуги в области безопасной эксплуатации технических устройств транспортной инфраструктуры. Наши эксперты оказывают не зависимую от бренда поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 62061 или EN 13849.

В рамках проектирования и расчета технических устройств транспортной инфраструктуры мы оказываем поддержку в части реализации европейской директивы по машинам 2006/42/EG, предоставляя аналитические, инжиниринговые и образовательные услуги.

Тренинги и семинары

Наши заказчики во время обучения  

Передача профессиональных знаний с учетом вашей подготовки

На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную систему, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности относительно квалификации сотрудников:

в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы подберем для вас подходящее предложение.