Беспроводные приложения в транспортных системах

Обзор

Высокоэффективная транспортная инфраструктура  

Высокоэффективная транспортная инфраструктура

  • Высокоэффективная транспортная инфраструктура является необходимым условием позитивного развития экономики.
  • Phoenix Contact предлагает современные, согласованные между собой решения в области связи и автоматизации для повышения степени готовности и безопасности дорог и водных путей.
  • Преимущественно безлицензионные системы радиосвязи Phoenix Contact со всторенными функциями ретранслятора рассчитаны на расширение сетей с линейной или ячеистой топологией.

Применение

Мост Эразма в Роттердаме  

Подвижные мосты

Часто в рамках транспортной инфраструктуры (транспортные пути, инженерные сооружения, аэропорты, вокзалы, шлюзы или порты) необходимо преодолеть большие дистанции или препятствия, чтобы, например, соединить с диспетчерским пунктом системы управления транспортом или парком. Также на строительных площадках требуется временное подключение к сети индикаторных и информационных табло без существенных затрат.

Современные, согласованные между собой концепции связи необходимы также, как простой и быстрый способ монтажа, чтобы обеспечить надежный режим работы и высокую степень готовности систем.

Решение

Уже в течение многих лет Phoenix Contact является надежным поставщиком решений и продуктов в области транспортной инфраструктуры. Любые интерфейсы рассчитаны на передачу сигналов ввода-вывода, последовательных данных и протоколов полевой шины как кабельным, так и беспроводным способом на многие километры.

Системы радиосвязи Phoenix Contact позволяют просто и эффективно решить многие проблемы, связанные с созданием промышленной инфраструктуры связи.

Radioline Phoenix Contact рассчитаны на передачу как сигналов ввода-вывода, так и последовательных данных. Система радиосвязи имеет универсальную область применения, а беспроводная технология Trusted Wireless 2.0 обеспечивает надежность передачи данных по протоколу любого типа даже в жестких промышленных условиях. Воспользуйтесь простым способом беспроводного соединения контроллера и последовательных полевых устройств: от простых соединений типа «точка-точка» до высокопроизводительных сетей ячеистого типа.

Подключение ведомых устройств осуществляется напрямую посредством промежуточных станций (ведомого ретранслятора). При этом, для удлинения линии радиосвязи или интеграции в сеть большего количества ведомых ретрансляторов, можно последовательно соединить до 250 ведомых ретрансляторов. К промежуточным станциям (подчиненным ретрансляторам) также можно с легкостью подключать последовательные периферийные устройства. При обрыве линии связи внутри сети передача данных осуществляется по обходному пути через другие узлы сети (роуминг). Функции самоорганизации и самовосстановления обеспечивают устойчивость сети. Каждое устройство оснащено несколькими цепями передачи данных.

Использование в виде сети с ячеистой топологией (mesh)  

Использование в виде сети с ячеистой топологией (mesh)

Преимущества для вас

  • Гибкость, простота монтажа и экономия затрат по сравнению с кабельными системами
  • Преодоление препятствий
  • Альтернативный вариант к изнашиваемым токосъемным кольцам и кабельным жгутам в мобильных устройствах
  • Сокращение расходов на техническое обслуживание
  • Не требуется лицензия: отсутствие текущих расходов

Дополнительные сведения

Здесь можно посмотреть дополнительную информацию по продуктам Radioline.