Подключение автоматизированных устройств к центральному пункту управления по открытому протоколу

Обзор

Диспетчерская  

В диспетчерскую поступает вся важная информация

  • В транспортной инфраструктуре необходимо интегрировать в системы управления различные устройства, использующие самые разные протоколы.
  • Phoenix Contact предлагает системы, интерфейсы которых поддерживают множество распространенных протоколов автоматизации и используют самые разнообразные средства передачи данных.
  • Для эффективной интеграции децентрализованных частей установки предлагаются преобразователи интерфейса, конвертеры протоколов и концентраторы данных.

Применение

Преобразователь протоколов Resygate  

Преобразователь протоколов для эффективной интеграции децентрализованных деталей установки

В большинстве приложений транспортной инфраструктуры используются укрупненные структуры, которые в течение лет постоянно модернизировались и расширялись.

Поэтому поставщики отдельных компонентов или систем сталкиваются с вопросами, касающимися применения определенных протоколов связи. Так как важным аспектом связи является интеграция в систему управления или диспетчерскую, для чего обычно предполагается использование определенных протоколов и механизмов.

Решение

TC Mobile I/O X200  

Простое дистанционное обслуживание посредством мобильной связи

Продукты и системы Phoenix Contact обеспечивают огромные возможности в части интеграции в диспетчерскую автоматизированных решений. Устройства управления предлагают пользователю прикладные протоколы и механизмы, обычно применяемые в автоматизации, а также информационных технологиях.

Кроме того, для связи с диспетчерскими и системами управления необходимо обеспечить поддержку любых средств передачи данных. Поэтому Phoenix Contact предлагает компоненты для проводной и беспроводной связи, а также локальных или открытых сетей. Все необходимые данные от полевых приложений передаются в реальном времени в систему управления пользователя.

Масштабируемые и точные решения для ваших приложений
От простой интеграции отдельных полевых устройств до межсетевых интерфейсов на базе ПК с возможностью сжатия данных - Phoenix Contact предлагает точное решение. Ассортимент изделий и диапазон пропускной способности каналов связи для систем управления уникален. Интеллектуальные функции и модули обеспечивают промежуточное хранение и резервное копирование данных, а также отправку их в заданное время или в определенные циклы. При модернизации компонентов и систем всегда учитываются знания, приобретенные в результате многолетнего опыта от реализации сотни проектов.

Топология: интеграция в диспетчерскую  

Комплексная интеграция в систему управления

Преимущества для вас

  • Решения для любых средств связи на базе широкого ассортимента изделий для локальных и открытых сетей, беспроводной передачи данных и т.п.
  • Точный расчет для самых разных приложений и размеров установок благодаря масштабируемости программных функций
  • Оптимальная интеграция в существующие системы благодаря стандартизированным протоколам Ethernet и дистанционного обслуживания
  • Компетенция в области дистанционной связи в разных отраслях промышленности и огромное количество реализованных проектов любых масштабов и приложений

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Модуль памяти настроек программ/конфигурационных данных, в т.ч. подключение базы данных SQL, дистанционная связь и т.д.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Преобразователь протоколовНапример: RESYGATE 30002400129
Программное обеспечение системы управленияACRON2400115
Подстанции дистанционного управленияAX ODP SERVER 5FU2700391
ОписаниеТипАрт. №
Модуль памяти настроек программ/конфигурационных данных, в т.ч. подключение базы данных SQL, дистанционная связь и т.д.SD FLASH 2GB APPLIC A
Преобразователь протоколовНапример: RESYGATE 3000
Программное обеспечение системы управленияACRON
Подстанции дистанционного управленияAX ODP SERVER 5FU

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close