Эксплуатационная безопасность благодаря комплексным системам резервирования для мостов

Обзор

Подвижный мост  

Надежная эксплуатация подвижных мостов

  • Компании, которые занимаются эксплуатацией, проектированием и установкой подвижных мостов, решают сложную задачу обеспечения ситуационного и безотказного управления приложением.
  • Phoenix Contact предлагает из одних рук устройства управления, сетевую инфраструктуру и подключение устройств полевого уровня.
  • Резервные системы можно реализовать на базе мини-контроллера или высокопроизводительного контроллера в зависимости от размера и сложности установки.

Применение

Резервные контроллеры  

Резервные автоматизированные устройства для повышения степени готовности

Часто для пересечения водных путей используются подвижные мосты. Они являются частью дорожной сети и должны функционировать безотказно. Поэтому требуется использовать автоматизированные системы с высокой степенью готовности, которые обеспечивают надежное открытие и закрытие мостов. Для этого необходимо предусмотреть резервные схемы работы сетевого оборудования, устройств управления и при необходимости устройств ввода-вывода.

Мосты можно рассматривать в качестве отдельных автоматизированных систем, однако, как правило, их интегрируют в сети или систему управления более высокого уровня. Связь с системой управления посредством Ethernet является обязательным условием, но она используется также в процессах обмена данными на мосту. В большинстве случаев, когда требуется использовать беспроводную технологию, подходит как WLAN, так и Bluetooth, как альтернатива проводам в промышленной сети Ethernet.

Решение

Шкаф управления с резервной системой автоматизации  

Резервная система автоматизации с интегрированной функцией безопасности

Phoenix Contact предлагает продукты и системы для резервных установок различного размера, обеспечивающие максимальную степень готовности. Сетевые устройства, предлагающие различные возможности быстрого изменения конфигурации в случае неисправности, являются основными компонентами автоматизированных систем мостов. При этом сетевые устройства можно просто интегрировать в локальную или вышестоящую автоматизированную систему.

Главную функцию в процессах связи на мосту выполняет контроллер. Масштабируемость резервного контроллера позволяет адаптироваться к требованиям конкретного приложения. Phoenix Contact предлагает уникальное разнообразие решений для систем любого размера, воплощение которых реализуется на аппаратном или прикладном уровне. Это позволяет рассчитывать и корректировать функцию контроллера в зависимости от степени важности транспортного пути.

В небольших приложениях можно реализовать систему с высокой степенью готовности даже при помощи модульного мини-контроллера Axiocontrol благодаря прикладной системе резервирования. В этом случае контроллер получает дополнительную функцию резервирования при помощи функционального блока. Высокая степень готовности установок и приложений достигается в результате объединения контроллера и сетевой инфраструктуры также отличающейся масштабируемостью.

Для больших установок Phoenix Contact предлагает подходящее решение в виде высокопроизводительного контроллера RFC. Данный контроллер позволяет выполнять очень быстрое изменение конфигурации всей сети. При помощи кабеля Link между контроллерами можно покрывать расстояния даже до 80 километров.

Резервная система на базе мини-контроллера  

Для бюджетных приложений рекомендуется решение на базе мини-контроллеров и прикладной системы резервирования

Преимущества для вас

  • Прикладная система резервирования без дополнительных затрат благодаря использованию бесплатных функциональных блоков
  • Приложения с высокой степенью готовности и быстрое изменение конфигурации благодаря масштабируемым системам
  • Интеграция в имеющиеся системы управления со стандартизированными протоколами Ethernet
  • Идеально согласованное решение благодаря продуктам и системам из одних рук

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Компактные устройства управления AxiocontrolAXC 10502700988
Высокопроизводительный контроллер InlineILC 370 PN2876915
Резервный компактный контроллерRFC 460R PN2700784
Коммутатор Industrial EthernetFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
Функциональный блокRedundancy_ASR V1.00 
ОписаниеТипАрт. №
Компактные устройства управления AxiocontrolAXC 1050
Высокопроизводительный контроллер InlineILC 370 PN
Резервный компактный контроллерRFC 460R PN
Коммутатор Industrial EthernetFL SWITCH SMN 8TX-PN
Функциональный блокRedundancy_ASR V1.00 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321
Referrer:

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close