Диспетчерские

Диспетчерские

Контроль установки

Все важные данные поступают в диспетчерскую – решения Phoenix Contact позволяют сохранять контроль над оборудованием.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

Все данные интеллектуальной транспортной системы поступают в диспетчерскую. Таким образом оператор постоянно сохраняет контроль над состоянием установки: от мониторинга камерами и управления многопозиционными дорожными знаками до объединения в сеть туннельных систем с высокой степенью готовности.

Phoenix Contact предлагает продукты и системы, обеспечивающие решение данных задач. Кроме резервных устройств управления сюда относятся компоненты для высокопроизводительной гигабитной сети и программное обеспечение, точно рассчитанное на применение в системе.

Преимущества для вас

  • Масштабируемость в зависимости от потребностей для задач управления и наблюдения
  • Многофункциональность: от визуализации трендов и сигнального оповещения, отчетности и протоколирования до архивирования данных
  • Безопасное наблюдение за установкой из облачной системы

Визуализация и оповещение

Программное обеспечение для визуализации Screen  

Программное решение в области визуализации процессов установки

Получайте доступ в любое время и из любой точки мира с целью диагностики состояния установки. Точно подобранные решения в области визуализации позволяют контролировать установку посредством дистанционного доступа.

При помощи планшета или смартфона можно воспользоваться приложением Visu+ mobile, которое предоставляет доступ к информации шлюзов, мостов и стрелок. Таким образом специалисты получают эффективный инструмент наблюдения.

Надежное сохранение эксплуатационных данных

Программное обеспечение по управлению данными Screen  

Программное обеспечение для сбора, анализа и архивирования производственных данных

Статусная и диагностическая информация образует основу для обеспечения высокой степени готовности производственной установки. Она предоставляет подробные данные для эффективного выполнения технического обслуживания, а также является доказательной базой и прослеживания рабочих характеристик.

При помощи надежного программного обеспечения Phoenix Contact по управлению данными можно создавать отчеты с целью сбора, долговременного хранения и анализа производственных данных.

Безопасность сети

Сетевые устройства  

Безопасное решение в области передачи данных

Phoenix Contact предлагает надежные и, главное, безопасные решения в области обмена данными с диспетчерским пунктом.

В зависимости от технических и географических требований транспортной установки можно подобрать подходящие продукты: от радиосистем и 3G-модемов с защитным маршрутизатором и технологией VPN до SHDSL-модемов, если в инфраструктуре предусмотрены соответствующие кабели.

Визуализация при помощи облачной технологии и технологии SCADA

Создавайте гибкие системы управления и наблюдения. Программное обеспечение для визуализации и
облачная технология обеспечивают доступ к установке из любого места и в любое время.

Технология визуализации Phoenix Contact позволит реализовать задачи визуализации установки на мобильных устройствах, например смартфонах или планшетах.

Топология: визуализация при помощи облачной технологии и технологии SCADA  

Системы управления и наблюдения на основе программного обеспечения для визуализации и облачной технологии