Решения для электрошкафов

Решения для электрошкафов

Время для нового стандарта

Простое проектирование, интуитивно понятный монтаж: COMPLETE line представляет собой комплексное решение для электрошкафа.

Вернуться к Решения

Категории

  • Реализованные проекты
    Реализованные проекты в области электрошкафов

    Предприятия из различных отраслей промышленности используют систему COMPLETE line для оптимизации процессов производства электрошкафов.

  • Обслуживание и поддержка
    Обслуживание и поддержка

    Мы оказываем поддержку. Любым способом: на местах, по телефону или в интернете, размещая видеоролики на YouTube.

COMPLETE line – это система, состоящая из согласованные между собой передовых аппаратных и программных продуктов, пакета консалтинговых услуг, а также системных решений, используемых для оптимизации процессов изготовления электрошкафов. Процессы инжиниринга, закупок, монтажа и эксплуатации существенно упростятся.

Преимущества для вас

  • Интуитивно понятное использование благодаря унифицированной конструкции, гаптическим качествам и функциям
  • Экономия времени в течение всего процесса разработки благодаря программному обеспечению
  • Сокращение затрат на логистику благодаря стандартизации принадлежностей и сокращению вариативности деталей
  • Оптимизированные процессы изготовления электрошкафов благодаря индивидуальным сервисным услугам и инновационным решениям производства

Будьте в курсе самых последних событий благодаря нашим репортажам

COMPLETE line на YouTube

COMPLETE line – комплексное решение для электрошкафов

Вы хотели бы получить более подробную информацию о нашем комплексном решении для изготовления электрошкафов, но не расположены читать длинные описания? Тогда просто посмотрите наши видеоролики.

Каждый месяц мы представляем интересные и развлекательные репортажи по теме эффективного инжиниринга, интеллектуальной продукции и инновационных производственных решений.

Интуитивно понятное применение

Интуитивно понятное применение  

Интуитивно понятное применение благодаря согласованным между собой продуктам

Благодаря простому интуитивному применению согласованных между собой аппаратных компонентов вы экономите время на монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Технология присоединения рush-in позволяет выполнять разводку быстро и без использования инструментов.

В широком ассортименте изделий, использующих ведущие технологии, вы всегда найдете подходящее изделие для стандартных или специальных приложений.

Экономия времени в течение всего процесса разработки

Программа для проектирования PROJECT complete  

Поддержка всего процесса инжиниринга: PROJECT complete

Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete сопровождает все этапы производства электрошкафов.

Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные колодки напрямую.

Сокращение расходов на логистику

Сокращение вариативности деталей  

Сокращение вариативности деталей благодаря стандартизации принадлежностей

Низкая вариативность деталей благодаря стандартизации принадлежностей для маркировки, шунтирования и проверки: продукты, конструкция и принадлежности системы COMPLETE line согласованы между собой, позволяя получить преимущества от многократного применения и снизить расходы на логистику.

Оптимизированные процессы изготовления электрошкафов

Оптимизация процессов  

Оптимизация процессов изготовления электрошкафов

Система COMPLETE line оказывает максимально эффективную поддержку на всех этапах изготовления электрошкафов: от проектирования до производства. Так возникает индивидуальная концепция, направленная на оптимизацию процессов производства электрошкафов.

Наше производство клеммных колодок позволяет гибко реагировать даже в период повышенного спроса и своевременно поставлять укомплектованные несущие рейки на производство электрошкафов.