Системы слежения

Системы слежения

Оптимальное использование энергии солнца

Следуйте за солнцем вместе с системой слежения и увеличивайте производительность установок.

Вернуться к Полевые установки

Категории

Система слежения с одной или двумя осями позволяет оптимизировать производительность солнечных панелей. Положение солнечных панелей регулируется таким образом по отношению к солнцу, чтобы солнечные лучи падали на модули точно вертикально.

Таким образом обеспечивается оптимальная выработка электроэнергии. При этом непрерывный мониторинг состояния установки имеет решающее значение. Программное и аппаратное обеспечение Phoenix Contact позволяет реализовать эффективную и надежную систему мониторинга для вашего парка следящих систем.

Преимущества для вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию при помощи веб-браузера и библиотек функциональных блоков
  • Дистанционный доступ к парку систем слежения посредством сети Ethernet или мобильной радиосвязи
  • Оптимальное управление положением фотогальванических модулей при помощи двигателей на основе расчета положения солнца

Управление приводами

Использование микроконтроллера  

Контроллеры для точного управления положением фотогальванической системы слежения

Миниконтроллеры с интегрированным интерфейсом Modbus являются оптимальным решением для управления следящими системами.

Драйвер шагового электродвигателя и частотный преобразователь могут подключаться напрямую без использования дополнительных модулей. Для позиционирования используются аналоговые или инкрементные входные каналы.

Корректировка положения

Использование гибридных пускателей двигателя  

Долговечные пускатели двигателя наилучшим образом подходят для систем слежения

Корректировку положения ФГ-модулей обеспечивают четыре функции гибридного пускателя: вращение вправо и влево, защита электродвигателя и аварийный останов.

По сравнению с механическими контакторами, пускатель обладает более долгим сроком службы экономит место и быстро подключается.

Библиотеки функциональных блоков

Библиотеки функциональных блоков  

Комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца

Phoenix Contact предлагает обширную библиотеку с готовыми функциональными блоками. Среди прочего библиотека содержит комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца по алгоритму DIN/NREL и передвижения устройств слежения.

Таким образом, фотогальванические модули гарантированно в любой день и любое время года оптимально расположены относительно солнца и дают максимальную производительность.

Эффективное управление и регулирование следящих систем

Повышайте производительность ваших фотогальванических установок, используя корректировку положения фотогальванических модулей.

Управление фотогальваническими системами слежения

Оптимизация системы корректировки положения благодаря мониторингу производительности фотогальванических панелей