Модульная концепция соединительных коробок генератора для крышных ФГ-установок

Обзор

ФГ-блок для цепи 2x1 с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

  • Соединительные коробки генератора используются в установках на крышах для сбора цепей, их защиты и отделения модулей от остальной системы.
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора для установок на крыше в наличии сразу, заказные решения создаются быстро.
  • Решения соответствуют стандарту для комбинаций низковольтных коммутационных устройств и имеют заявление о соответствии CE.

Применение

Солнечная энергия является важным носителем возобновляемой энергии. Количество стран, в которых возобновляемые носители энергии признаны мощнейшим источником электроэнергии, постоянно растет. Преимущества фотогальванических энергоустановок не ограничиваются экологической перспективой — снижение системных затрат обусловливает их экономическую конкурентоспособность по сравнению с обычными электростанциями.

В сочетании с ФГ-установки стационарные энергоаккумуляторы становятся все более экономичными и повышают гибкость использования децентрализованных электростанций.

Для оптимальной защиты от перенапряжений таких компонентов установок, как ФГ-модули, инверторы или энергоаккумуляторы, применяются соединительные коробки генераторов, так называемые ФГ-блоки. Кроме того, в зависимости от исполнения ФГ-блоки могут отключать ФГ-модули от генераторной системы посредством пожарного выключателя или выключателя нагрузки.

Решение

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in  

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in

Phoenix Contact предлагает серию различных готовых к монтажу и подключению ФГ-блоков.

Для подключения ФГ-цепей ФГ-блоки в зависимости от исполнения оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельным вводами на клеммах Push-in.

Преимуществами штекерных разъемов SUNCLIX и клемм Push-in являются простота установки, а также надежность соединения без необходимости дальнейшего обслуживания.

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

Каждый стандартный ФГ-блок оснащается элементом компенсации давления. В нем предусмотрена специальная мембрана, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Она обеспечивает надежную защиту от повышенной влажности воздуха и таким образом предотвращает образование конденсата в ФГ-блоке.

Разумеется, при производстве каждого ФГ-блока соблюдаются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.

Если вы не нашли подходящий ФГ-блок в представленном ассортименте продукции, свяжитесь со своим контактным лицом по сбыту. В рамках оговоренного объема услуг и диапазона решений мы можем в кратчайшие сроки предложить вам новые варианты.

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент СКГ в наличии
  • Краткосрочное производство решений на заказ
  • Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или Push-in без необходимости дальнейшего обслуживания
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
  • Консультирование с учетом специфики области применения

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
ФГ-блок для цепи 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельные вводы на зажиме push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIX, IN = сверху & Out = снизуSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
ФГ-блок для цепей 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки пост. тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-11011056069
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIX (16мм² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10041094675
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-20001055626
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10011056073
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
ФГ-блок для цепей 1x3, без устройств защиты от перенапряжений, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-00011094673
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-10012404765
ФГ-блок для цепей 1x3 с одинаковым количеством цепей на входе и выходе, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ1064363
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, держатели предохранителя, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
ФГ-блок для цепей 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки пост. тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-11011056071
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE1055628
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
ФГ-блок для цепей 2x3, УЗИП типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, держателями предохранителя, разъемом SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
ФГ-блок для цепей 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIX (16мм² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE1096461
ФГ-блок для цепей 3x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE1055629
ФГ-блок для цепей 3x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE1053613
ФГ-блок для цепи 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
ФГ-блок для цепей 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
ФГ-блок для цепи 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
ФГ-блок для цепей 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
ОписаниеТипАрт. №
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельные вводы на зажиме push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIX, IN = сверху & Out = снизуSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки пост. тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIX (16мм² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
ФГ-блок для цепей 1x3, без устройств защиты от перенапряжений, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x3 с одинаковым количеством цепей на входе и выходе, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, держатели предохранителя, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки пост. тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
ФГ-блок для цепей 2x3, УЗИП типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, держателями предохранителя, разъемом SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIX (16мм² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE
ФГ-блок для цепей 3x2, устройство защиты от перенапряжений типа 2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE
ФГ-блок для цепей 3x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепи 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепей 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
ФГ-блок для цепи 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепей 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Индивидуальная конфигурация ФГ-блоков

Конструкция для немедленной установки и подключения.

Открыть бланк

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close