Управление парком: сбор данных о погоде

Управление парком: сбор данных о погоде

Обзор данных о погоде

С метеостанцией от Phoenix Contact вы всегда в курсе эффективности вашей установки.

Вернуться к Полевые установки

Категории

Операторы фотогальванических установок хотят постоянно получать данные об энергоэффективности и надежности установок, расположенных в свободном поле. Возможной мерой при этом может быть показатель результативности, который отображает соотношение между фактической и теоретически возможной производительностью установки.

Если это значение неожиданно исчезает, это указывает на ошибку в работе установки. Метеорологические станции в круглосуточном режиме измеряют такие важные данные, как солнечное излучение, скорость ветра и температура. Эти данные используются для вычисления показателя продуктивности.

Преимущества для вас

  • Предоставление всех необходимых каналов ввода-вывода
  • Разъемы для всех датчиков
  • Возможность обогрева датчика
  • Обработка полученных данных посредством Modbus согласно SunSpec®
  • Простая настройка параметров датчика через веб-интерфейс

Подключение

Метеорологическая станция в ФГ-установке  

Возможность подключения к метеорологической станции всех стандартных датчиков

Метеорологическая станция Phoenix Contact имеет универсальное назначение и может подключать до одиннадцати обычных датчиков через стандартные интерфейсы.

Кроме того, все электрические компоненты метеорологической станции имеют эффективную защиту от перенапряжений.

Ввод в эксплуатацию

Веб-интерфейс для параметризации метеорологической станции  

Простая настройка параметров метеорологической станции через веб-интерфейс

Отдельные датчики с легкостью настраиваются через веб-интерфейс. Поэтому для ввода метеорологической станции в эксплуатацию не требуется никаких знаний в области программирования.

Собранные данные о погоде хранятся локально на контроллере и могут быть получены в случае необходимости.

Передача данных

Использование блока питания и контроллера  

Интерфейс для передачи данных системе SCADA

Для обеспечения простого подключения к вышестоящей системе SCADA данные о погоде предоставляются по запросу в стандартном формате данных, например, Modbus, PROFINET или SunSpec® и передаются через Ethernet.

Доступ к метеостанции возможен в любое время через веб-интерфейс в сети установки.

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле

Операторы полевых систем требуют регистрации всех данных о погоде, предоставляемых датчиками. Эти данные через подходящие интерфейсы должны передаваться в центральную систему SCADA для контроля и управления.

Сбор и передача данных должны происходить при любых условиях окружающей среды, которые могут возникнуть в поле.

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле

Метеорологическая станция для непрерывной записи всех важных данных о погоде

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Метеорологическая станция для ФГ полевых установок

Метеорологические данные передаются в центральную систему SCADA.