Дистанционное обслуживание по телефонной сети общего пользования

Дистанционное обслуживание по телефонной сети общего пользования

Просто и быстро

Телефонная сеть имеет широкое распространение практически в любой стране мира.

Для обеспечения временного доступа к удаленным машинам и установкам компания Phoenix Contact предлагает аналоговые модемы. Они позволяют проводить дистанционное обслуживание в самых удаленных уголках мира самым простым способом — посредством обычной телефонной связи. Аналоговая инфраструктура телефонной связи позволяет использовать широкополосный маршрутизатор ADSL. Он соединяет промышленные устройства Ethernet или RS-232 с Интернетом по выделенному каналу DSL. По высокоскоростному интернет-соединению можно подсоединяться к машинам, установкам и целым сетям Ethernet по всему миру.

Преимущества для вас

  • Встроенная схема переключения Annex-A/B/J дает возможность быстрого ввода в эксплуатацию на месте без предварительного выяснения местных требований провайдера
  • Назначение в качестве модема DSL или маршрутизатора DSL легко выбирается в веб-системе управления
  • Автоматическое согласование сигналов с DSL на LAN
  • Встроенные функции межсетевого экрана, VPN, NAT

Маршрутизатор ADSL для применения по всему миру

Широкополосные маршрутизаторы ADSL обеспечивают высокоскоростное соединение с Интернетом промышленных устройств Ethernet и RS-232 и поддерживают все распространенные стандарты ADSL.

Благодаря встроенной схеме переключения Annex-A/B/J устройства можно легко адаптировать к требованиям региональных поставщиков телекоммуникационных услуг. В режиме модема устройство работает как простой конвертер с DSL на LAN. Функции маршрутизатора и межсетевого экрана в этом случае выполняет отдельно подключенный маршрутизатор. В режиме же маршрутизатора устройство само выполняет эти функции, поэтому отдельный маршрутизатор не требуется.

Маршрутизатор/модем ADSL  

Маршрутизатор/модем ADSL: тип устройства, разработанный не только для промышленного, но и для универсального применения по всему миру.