Дистанционное управление с помощью систем радиосвязи

Дистанционное управление с помощью систем радиосвязи

Беспроводные и производительные

Новые возможности: от Bluetooth до WLAN, от последовательной передачи данных до сигналов ввода-вывода.

Система радиосвязи Radioline позволяет передавать данные и сигналы на расстояние многих километров. Для систем дистанционного управления это является надежной и экономичной альтернативой к кабельным путям, прежде всего при строительстве новых участков установки или замене поврежденных кабелей связи. Модули радиосвязи имеют различные интерфейсы и функционируют в качестве маршрутизатора между локальными датчиками и исполнительными элементами рабочей станции и центром управления.

Преимущества для вас

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
  • Простые соединения «точка-точка» или по сети (звезда, ячейка)
  • Возможность расширения до 32 модулей ввода-вывода на станцию при помощи T-BUS (с поддержкой Hot-Swap)
  • Регулируемая скорость передачи интерфейса радиосвязи
  • 128-битное кодирование данных (AES)

Выгодные отличия системы Radioline:

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
  • Простые соединения «точка-точка» или по сети (линия, звезда, ячейка)
  • Модульное расширение станций до 32 модулей ввода-вывода на станцию при помощи T-BUS
  • Передача сигналов ввода-вывода и последовательных данных
  • Технология радиосвязи Trusted Wireless
  • Совместимость со станциями RS-485

Выгодные отличия модулей расширения ввода-вывода:

  • Простое распределение портов ввода-вывода с помощью ручки с накаткой без программирования
  • Простая замена модулей, в т. ч. прямо во время работы (поддержка Hot-Swap)
  • Гальваническая развязка каналов
  • Расширенный температурный диапазон: –40 °C ... +70 °C
Распределение сигналов в сети (с отображением портов ввода-вывода)  

Распределение сигналов в сети (с отображением портов ввода-вывода)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321