Глобальная сеть мобильной связи обеспечивает постоянный доступ к машинам и установкам, расположенным в любой части мира.
Для непрерывного сбора технологических данных компания Phoenix Contact предлагает устройства мобильной связи, которые поддерживают все технологии мобильной передачи данных, от SMS до GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) и LTE (4G). Благодаря доступной по всему миру мобильной связи устройства становятся надежными коммуникаторами, в т. ч. в местах со слабой инфраструктурой.
В зависимости от требований к каналу связи, с помощью SMS-оповещения по простым протоколам удаленного управления или широкополосного VPN-соединения с центром управления можно связать как миниатюрные внешние станции, так и целые парки оборудования — удаленные насосные станции и т. п.
Технология мобильной связи — надежное решение для задач с большими потоками данных. В сети LTE центр управления может получать изображения с систем наблюдения и серверные функции из любой точки мира.
Маршрутизаторы с функционалом VPN дают возможность закрытого обмена данными по Интернету. Данные могут передаваться по VPN напрямую в диспетчерский пункт. Это дает возможность гибкого подключения ветроэнергетических установок посредством систем на базе камер или соединения с сетью водоочистной станции.
С помощью протокола удаленного управления ODP (Open Data Port) можно по мере необходимости масштабировать объемы данных и вместе с ними расходы на связь.
Протокол обеспечивает возможность передачи данных посредством компактной станции телемеханики TC MOBILE I/O X300 или напрямую из контроллера с помощью маршрутизатора мобильной связи. Это позволяет выгодно реализовывать такие задачи, как управление уличным освещением с сотнями подстанций.
Для редких коммутационных операций или множества различных участников хорошо подходит технология SMS. С помощью предоплаченной SIM-карты можно без заключения договора организовать доступ к удаленному процессу посредством SMS-команд.
SMS-версия системы удаленного управления TC MOBILE I/O X200 позволяет реализовать с помощью простого мобильного телефона контроль доступа посредством активации дверных защелок или разблокировку установок после отключения по неисправности. Программный интерфейс маршрутизатора мобильной связи обеспечивает возможность SMS-интеграции сигналов ввода-вывода контроллера или инициализации по мере необходимости туннеля VPN.
В особых отраслях — например, в области распределения воды, газов, нефтепродуктов и электроэнергии — действуют специальные нормы безопасности. В этих случаях нередко полностью запрещен обмен данных через общественные сети.
Многие операторы предлагают SIM-карты, в которых используется частный идентификатор APN (Access Point Name). Это позволяет создавать частные сети через мобильный интерфейс с результатом в виде децентрализованной локальной сети LAN (Local Area Network). В отличие от общественной сети мобильной связи, этот вариант дает возможность работы с фиксированными IP-адресами и прямого обмена данными между подстанциями. Это надежно защищает критические с точки зрения безопасности области от возможных атак из Интернета.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в