Дистанционное управление по имеющимся проводным каналам

Дистанционное управление по имеющимся проводным каналам

При помощи медных и стекловолоконных кабелей

Просто и эффективно объединяйте в сеть удаленные устройства при помощи уже имеющихся кабелей.

Просто и эффективно объединяйте в сеть удаленные коммуникационные устройства при помощи любых 2-проводных кабелей. Реализуйте особо выгодную сеть, используя для связи по протоколам Ethernet, PROFIBUS или RS-232/422/485, например, существующие телефонные линии или магистральные кабели.

Используйте кабели Ethernet или PROFIBUS в комбинации с расширителями и увеличьте дальность передачи соответствующего стандарта до 20 км на сегмент расширителя.

Преимущества для вас

  • Передача данных по Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 посредством любых 2-проводных линий на расстояния до 20 км
  • Сокращение расходов за счет использования существующих медных кабелей
  • Экономия времени благодаря простому и быстрому вводу в эксплуатацию (в основном по технологии Plug&Play)
  • Высокая отказоустойчивость благодаря резервированию участков: 4-проводное соединение «точка-точка» или, частично, кольцевое резервирование

Расширитель PROFIBUS / последовательный

Передача данных по полевой шине посредством существующих телефонных и магистральных кабелей  

Передача данных по полевой шине посредством существующих телефонных и магистральных кабелей

Описание применения

Объединяйте в сеть удаленные последовательные устройства полевой шины, используя уже существующие проводные линии — просто, эффективно и выгодно.

Используйте стандартные кабели в комбинации с расширителями и увеличьте дальность передачи соответствующего стандарта до 20 км на сегмент расширителя.

Дальность действия

Стандарт связис расширителембез расширителя
RS-23220 км15 м
RS-42220 км1200 м
RS-48520 км1200 м
PROFIBUS20 км1200 м

Последовательная передача данных по полевой шине посредством любых 2-проводных линий на расстояния до 20 км

Топология последовательной передачи данных по полевой шине  

Расширитель PROFIBUS/последовательный для результативной и эффективной модернизации

Расширитель PROFIBUS

  • Типичная скорость передачи данных по PROFIBUS 1,5 Мбит/с при длине линии ок. 1,5 км
  • 1 порт PROFIBUS

Последовательный расширитель

  • На выбор RS-232, RS-422 или RS-485
  • RS-232 до 230,4 Кбит/с (автоматическое переключение DTE/DCE)
  • RS-422/RS-485 до 2000 Кбит/с
  • Нагрузочный резистор, включаемый/отключаемый (RS­-485 W2)

Интеллектуальные расширители Ethernet

IP-сеть  

Передача данных по Ethernet посредством любых 2-проводных линий на расстояния до 20 км

Описание применения

Расширители Ethernet позволяют реализовывать не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и IP-сети протяженностью до 20 км — удивительно просто благодаря технологии Plug&Play.

Для объединения в сеть можно использовать любые имеющиеся двухпроводные линии. Систему можно расширять в процессе работы без обратного воздействия. Автоматическое определение топологии и скорости передачи данных экономит время и деньги уже при вводе в эксплуатацию.

Простой способ создания и контроля протяженных IP-сетей

Протяженные IP-сети  

IP-сети предусматривают возможность использования смешанных топологий «кольцо-звезда»

Система расширителей позволяет реализовывать не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и протяженные IP-сети.

Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и абоненты сети легко контролируются дистанционно.

Управляемый расширитель Ethernet

  • Уведомление о всех системных событиях посредством SNMP
  • Дистанционная диагностика по IP: посредством веб-технологий или SNMP
  • Сменное устройство защиты от перенапряжений SHDSL
    (контроль состояния по SNMP)

Передача данных по IP-сетям посредством любых двухпроводных линий на расстояния до 20 км

Передача данных по IP-сетям посредством двухпроводных линий  

Передача данных по IP-сетям посредством имеющихся двухпроводных линий

Для объединения в сеть можно использовать имеющиеся двухпроводные линии. Систему можно расширять в процессе работы без обратного воздействия.

Базовые свойства для быстрого ввода в эксплуатацию по технологии Plug&Play

  • Не требуется конфигурирование
  • Экономия времени и средств благодаря автоматическому распознаванию топологии и данных
  • Гибкое применение в двухточечной, линейной и кольцевой топологиях

Неуправляемый расширитель Ethernet

  • Без собственного IP-адреса (не требуется конфигурирование IP-адреса и сети)
  • Прозрачная передача всех стандартных протоколов Ethernet: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX и BACnet/IP

Виртуальное сегментирование и безопасная организация IP-сетей с помощью VLAN

Критические IP-сети  

Виртуальное сегментирование и безопасная организация критических IP-сетей с помощью VLAN

Начиная с прошивки версии v5.xx существует возможность виртуальной изоляции и еще более безопасной организации критических IP-сетей посредством VLAN (Virtual Local Area Network).

VLAN (виртуальные / логически сегментированные IP-сети)

Путем создания виртуальных сетей в системе расширителей Ethernet можно просто и гибко ограничивать доступ к оконечным устройствам Ethernet, повышая таким образом безопасность всей IP-сети. Обмен данными в этом случае будет возможным только в пределах сети VLAN.

Ввод в эксплуатацию без узкоспециальных знаний

  • Конфигурирование VLAN с помощью программы-ассистента