Общедоступная телефонная сеть

Просто и быстро

Просто и быстро

Телефонная сеть имеет широкое распространение практически в любой стране мира.

Просто и быстро при помощи сети, доступной в любой части мира

Для обеспечения временного доступа к удаленным машинам и установкам компания Phoenix Contact предлагает аналоговые модемы. Они позволяют проводить дистанционное обслуживание в самых удаленных уголках мира самым простым способом - при помощи обычной телефонной связи.

Существующая инфраструктура аналоговой связи позволяет использовать широкополосную технологию ADSL. Широкополосный маршрутизатор ADSL соединяет промышленные устройства Ethernet и RS-232 по выделенному каналу DSL через
Internet. По широкополосному высокоскоростному интернет-соединению можно подсоединяться к машинам, установкам и целым сетям Ethernet по всему миру.


Передача данных по общедоступной телефонной сети

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

Максимальная гибкость при помощи широкополосного маршрутизатора DSL

  • Интегрированный коммутатор Annex A/B позволяет осуществлять быстрый ввод в эксплуатацию на месте. При этом не требуется предварительного согласования с требованиями локального провайдера.
  • Кроме того, при помощи Web Based Management можно легко выбирать назначение устройств в качестве модема DSL или маршрутизатора DSL в зависимости от приложения.
  • Модем DSL обеспечивает согласование сигналов DSL с LAN.
  • Маршрутизатор DSL предлагает дополнительные интегрированные функции, например, сетевого экрана, VPN, NAT и т.д.

 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321