Примеры применения

Примеры применения

Множество возможностей для вашей области применения

Откройте для себя наши интеллектуальные решения для надежного контроля внешних станций.

Энергоснабжение

Использование расширителей в блочных ТЭЦ  

Использование расширителей в блочных ТЭЦ

Случай применения
Энергетические компании помимо прочего отвечают и за стабильность сетей. Чтобы исключить перебои и неисправности, необходим комплексный контроль за работой сетей. В диспетчерские пункты должны бесперебойно поступать данные состояния, предупреждения и сообщения о неисправностях. При этом огромное значение имеет вопрос защиты данных. При работе с учетом требований Закона ФРГ о возобновляемых источниках энергии (EEG) становится все больше конфиденциальных данных, требующих передачи в системы управления. Поэтому сегодня отмечается тенденция к использованию сквозного шифрования.

Решение
Комбинация неуправляемых и управляемых расширителей Ethernet от Phoenix Contact позволяет автоматически передавать в центр управления данные состояния, предупреждения и сообщения о неисправностях по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).

Заключение
Взаимодействие устройств в сочетании с имеющимися линиями — не только способ простой и экономичной эксплуатации системы, но и ответ на потребность в интеллектуальных и высокоэффективных сетях.

Солнечная энергия

Использование регулятора подачи питания в солнечной электростанции  

Использование регулятора подачи питания в солнечной электростанции

Случай применения
Децентрализованные фотогальванические системы также должны вносить свой вклад в высокую стабильность сетей. Ответственные операторы сетей указывают в своих условиях подключения к сети для фотогальванических установок обязательные диапазоны частоты и напряжения сети, а также реактивную мощность. Кроме того, оператор сети в случае необходимости должен иметь возможность снизить перепроизводство энергии. Соответствующие уставки передаются оператором сети посредством телемеханики в регуляторы подачи питания ФГ-установок.

Решение
Библиотека функциональных блоков Resy+ от Phoenix Contact расширяет регуляторы подачи питания в ФГ-установках протоколами дистанционного управления. В сочетании с модульными системами управления это позволяет реализовать множество требований операторов сетей.

Заключение
В области фотогальваники Phoenix Contact не только предлагает концепцию платформы для реализации солнечных электростанций, но и благодаря библиотеке функциональных блоков Resy+ расширяет регуляторы подачи питания протоколами дистанционного управления.

Водоснабжение и канализация

Использование решения PumpControl на канализационной насосной станции  

Использование решения PumpControl на канализационной насосной станции

Случай применения
Канализационные насосные станции являются важной составной частью надежного отвода сточных вод. Канализационные насосные станции рассредоточены по всей распределительной сети коммунального водоочистного предприятия. В случае необходимости они должны круглосуточно и бесперебойно подавать сточные воды в расположенные выше канализационные системы. Текущие рабочие параметры при этом передаются в вышестоящую систему управления.

Решение
Готовый к установке электрошкаф PumpControl способен выполнять любые задачи по управлению и регулированию децентрализованных насосных станций. Наряду с контролируемым включением насосов и регистрацией измеряемых величин осуществляется передача важных данных в вышестоящую систему управления по протоколу ODP и персоналу оператора посредством SMS.

Заключение
Решение PumpControl делает возможным управление и регулирование на канализационных насосных станциях с учетом текущей необходимости. Это позволяет снизить затраты и оптимизировать расход ресурсов. Встроенный интерфейс дистанционного управления обеспечивает возможность эффективной интеграции в вышестоящую систему управления.

Нефтяная и газовая отрасль

Датчики измерительной станции на трубопроводе  

Датчики измерительной станции на трубопроводе

Случай применения
Технологические установки нередко содержат сотни клапанов, многие с ручным управлением. Дополнительный контроль этих клапанов с помощью позиционных концевых выключателей повышает уровень безопасности на производственном предприятии.

Решение
В центре блока клапанов размещаются компактные электрошкафы с системой ввода-вывода. На каждый клапан устанавливается по два датчика, подключаемых к шкафу посредством кабеля. Полевой электрошкаф связывается с центром управления посредством беспроводной системы Radioline от Phoenix Contact. Комплексное проприетарное кодирование обеспечивает безопасность обмена данными. Интеллектуальная сеть с ячеистой топологией повышает помехоустойчивость системы.

Заключение
Благодаря модульной структуре и большому числу возможных устройств эта система способна надежно контролировать самые разные установки, от компактных до крупных.