Приложения и решения

Приложения и решения

Все для ж/д промышленности

Инновационные и экономичные компоненты для применения в ж/д промышленности.

Вернуться к Железнодорожная промышленность

Категории

Наивысшее качество, надежность и отсутствие необходимости в обслуживании - вот три существенных требования, предъявляемых к изделиям для рельсовых транспортных средств. Применяемые в рельсовом транспорте компоненты должны быть устойчивы к ударам и вибрации. Кроме этого очень важно поведение материала при пожарах.

Само собой разумеется, что наши изделия для ж/д транспорта отвечают стандартам данной отрасли EN 50155, EN 50121-3, EN 50121-4, а также EN 45545-2. Кроме этого мы сертифицированы IRIS.