Взрывозащита

Взрывозащита

Потому что безопасность является обязательным условием

Phoenix Contact поможет вам обеспечить максимальную безопасность при работе во взрывоопасных областях.

Взрывобезопасность лежит в сфере техники безопасности и включает в себя защиту от возникновения взрывов и их последствий. Везде, где существует вероятность взаимодействия горючих веществ, кислорода и источников воспламенения, важную роль играет безопасность людей, надежность и бесперебойность производственного процесса и защита окружающей среды.

С вопросами взрывобезопасности нам приходится сталкиваться, не только когда речь идет о классических установках химической и нефтехимической промышленности. Даже в таких, на первый взгляд, безопасных отраслях, как, например, пищевая промышленность, существует значительный потенциал опасностей. Мы без труда можем связать взрывобезопасность с газами. Однако взрывоопасная атмосфера может возникнуть и в условиях высокой запыленности. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент продукции и решений для применения во взрывоопасных областях.

Теория и практика

Изображение на обложке брошюры: взрывобезопасность — теория и практика  

Взрывобезопасность — теория и практика

Руководство по вопросам взрывобезопасности для проектировщиков, наладчиков и операторов оборудования. Руководство содержит действующие мировые нормы, стандарты и директивы, а также информацию по монтажу оборудования во взрывоопасных областях. Брошюра дополнена базовыми техническими сведениями о контрольно-измерительном оборудовании и функциональной безопасности.