Цифровой близнец

Цифровой близнец

Сравнение между проектных и фактических параметров

Оптимальное техобслуживание благодаря улучшенному качеству данных.

Большие установки подвержены постоянной доработке, расширению, ремонту и поэтому могут иметь разные модификации. Кроме того, схемы трубопроводов и приборов часто имеют устаревшую версию. Всё это сказывается на эффективности процессов обслуживания, планирования и закупок, при этом могут быть также нарушены требования к безопасности. В качестве решения данной проблемы предлагается выполнять сравнение между программным обеспечением и полевыми устройствами. Современные инструменты CAE обеспечивают возможность сравнения данных и выявления отклонений.

Даже для старых установок мы обеспечиваем возможность съема данных HART и предоставляем необходимые для этого полевые данные в формате OPC UA без реактивного воздействия. В качестве информационной модели OPC UA в производственной промышленности используется сопутствующий стандарт PA DIM.

Преимущества для вас

  • Совместимое с NOA однонаправленное считывание параметров устройств, которые предоставляются в стандартном формате OPC UA (PA DIM) для дальнейшей переработки
  • Существующие установки могут быть отображены полностью, так как датчики и исполнительные элементы подсоединяются согласно существующему и новому стандартам, например, FDT 1.2 до 2.0, а также FDI
  • Сокращение затрат на конфигурирование, так как все описания датчиков и исполнительных элементов на контроллере доступны без конфигурации

Цифровое отображение установки

На планшете производится сравнение встроенных полевых устройств  

Онлайн-сравнение между ПО и полевыми устройствами дает возможность интеллектуального обслуживания

Вся информация об исполнительных элементах, датчиках и других составных частях установки доступна через одну систему. При наличии соответствующих данных можно, например, проводить техобслуживание более интеллигентно.

Кроме того, установленные в поле датчики можно проще и лучше сравнивать. Так можно легко понять, какой датчик со своим специфическим измерительным диапазоном наилучшим образом подходит для конкретного задания по измерению. Эти данные предоставляют дополнительную помощь при принятии решений.

От HART к PA DIM – существующие установки

В облаке все доступные файлы описания сводятся воедино. Данные почти всех поддерживающих HART датчиков и исполнительных элементов доступны без необходимости конфигурирования. Эти данные предоставляются пользователю в соответствии с OPC UA при учете PA DIM. Для считывания установленной базы имеющихся датчиков и исполнительных элементов применяется шлюз HART IP.

Топология презентации решения для существующих установок

Пример решения для уже существующих установок

От HART к PA DIM — новые установки

В облаке все доступные файлы описания сводятся воедино. Данные почти всех поддерживающих HART датчиков и исполнительных элементов доступны без необходимости конфигурирования. Эти данные предоставляются пользователю в соответствии с OPC UA при учете PA DIM. Данные HART при этом считываются напрямую от Remote IO System.

Топология презентации решения для новых установок

Пример решения для новых установок

Вы желаете получить информацию о применении наших решений в вашей производственной установке?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.